Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Aération fines bulles

Affichage de 1 – 4 sur 4

Sanitaire

Diffuseurs à disques à membrane LP série Silver II

  • Produit de choix pour le traitement des boues et d’autres applications difficiles
  • Version basse pression des membranes Sanitaire série Silver II
  • Gère...

Sanitaire

Diffuseurs à disques à membrane série Silver II

  • Idéal pour les applications « air-on/air-off » telles que les réacteurs biologiques, les digesteurs aérobies et les zones anoxiques, ainsi que le...

Sanitaire

Diffuseurs à disques en céramique

  • Prise en charge de l’aération de l’eau usée fortement corrosive
  • Un moulage par compression spécifique offre un transfert d’oxygène optimal
  • Durée de vie...

Sanitaire

Xeramic ceramic disc diffusers

  • Advanced aeration technologywith up to 10% higher standard oxygen transfer efficiency (SOTE) and energysavings of up to 30%
  • Perfect forcontinuous...