Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes Flygt Vortex Roue Flygt Vortex D 8058

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Robustesse et fiabilité
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Passage d’écoulement libre
  • Réduction de l'usure
  • Faibles exigences d'entretien

POMPE VORTEX EN ACIER INOXYDABLE POUR MILIEUX CORROSIFS

La Flygt D 8058 transporte facilement des milieux corrosifs pour des applications dans les eaux usées publiques ou les eaux usées industrielles dans les secteurs suivants :

  • Industrie chimique
  • Industrie agroalimentaire
  • Industrie pharmaceutique
  • Industrie textile
  • Industrie de percement de tunnel

La pompe en acier inoxydable Flygt D 8058 est fabriquée en matériau AISI 316 et conçue pour un maximum de fiabilité. La roue ne nécessite pas de réglage et tourne librement dans la volute, offrant un passage d’écoulement libre pour les corps solides et liquides. Le risque de colmatage ou de performances amoindries est complètement éliminé.

FAIBLES EXIGENCES D’ENTRETIEN

  • Le matériel de pompe accepte des liquides avec des valeurs de pH entre 2 et 14
  • Fonte. Robuste et durable.
  • Étanchéité par double garniture mécanique. Deux jeux de garnitures d’arbre mécaniques agissent indépendamment vous offrant une double sécurité. Disponible en carbure de silicone (SiC) pour permettre le pompage de liquides corrosifs.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement conçu pour les applications de traitement des eaux usées

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
D 8058 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
D 8058 LT triphasé 4 pôles 50 Hz US
D 8058 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
D 8058 LT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
D 8058 HT triphasé 2 pôles 60 Hz US
D 8058 LT triphasé 4 pôles 60 Hz US
D 8058 HT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
D 8058 LT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
2
4
2
4
2
4
2
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diamètre de sortie de refoulement
2 9/16 pouce
3 15/16 po
65 mm
100 mm
2 9/16 pouce
3 15/16 inch
65 mm
100 mm
i) Puissance nominale
12 ch - 17.4 ch
14.1 ch - 17.4 ch
90 kW 90 kW
10.5 kW - 13 kW
14.6 hp - 20 hp
16.2 hp - 20 hp
1,9 kW 2,7 kW
12.1 kW - 14.9 kW
j) Intensité nominale à 400 V
17 A - 24 A
22 A - 27 A
26 A 26 A -
22 A - 27 A
37 A - 46 A
41 A - 49 A
26 A 26 A -
41 A - 49 A
a) Matériau de la turbine
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
e) Classe d’efficacité du moteur
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
D 8058 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
D 8058 LT triphasé 4 pôles 50 Hz US
D 8058 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
D 8058 LT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
D 8058 HT triphasé 2 pôles 60 Hz US
D 8058 LT triphasé 4 pôles 60 Hz US
D 8058 HT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
D 8058 LT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.