Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes Flygt Vortex Roue Flygt Vortex D 3127

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Robustesse et fiabilité
  • Passage d’écoulement libre
  • Réduction de l'usure
  • Faibles exigences d'entretien
  • Gère les boues avec une teneur en matières sèches allant jusqu’à 4 %

POMPE VORTEX À EAUX USÉES

La pompe vortex Flygt D 3127 est conçue pour garantir une fiabilité élevée. La roue ne nécessite aucun réglage et tourne librement dans la volute, laissant les corps solides et les liquides circuler sans entrave. Le risque de colmatage ou de performances amoindries est complètement éliminé.

Conçue pour les environnements difficiles, la Flygt D 3127 transporte facilement des milieux pour les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles et un large éventail d’autres applications.

FAIBLES EXIGENCES D’ENTRETIEN

La conception en vortex réduit les forces radiales sur la roue et l’arbre, ce qui permet un fonctionnement avec un très faible débit ou quasiment nul pendant une période prolongée sans dommage ni besoin de réparation. Tous les composants sont spécialement conçus et fabriqués pour optimiser le fonctionnement et prolonger la durée de service de la pompe.

  • Fonte. Robuste et durable.
  • Étanchéité par double garniture mécanique. Deux jeux de garnitures d’arbre mécaniques agissent indépendamment vous offrant une double sécurité. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.
  • Système d’étanchéité GripLock™. Verrouillage sécurisé de l’arbre, sans frottement de caoutchouc, aucune vis sans tête ni dommage sur l’arbre.
  • La conception « Spin-out » protège les garnitures d'étanchéité contre les particules abrasives
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement conçu pour les applications de traitement des eaux usées

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
D 3127 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
D 3127 MT triphasé 4 pôles 50 Hz US
D 3127 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
D 3127 MT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
D 3127 HT triphasé 2 pôles 60 Hz US
D 3127 MT monophasé 4 pôles 60 Hz US
D 3127 MT triphasé 4 pôles 60 Hz US
D 3127 HT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
D 3127 MT monophasé 4 pôles 60 Hz métrique
D 3127 MT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
2
4
2
4
2
4
4
2
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Diamètre de sortie de refoulement
3 1/8 po
3 15/16 po
80 mm
100 mm
1 1/8 po
G 3/4 po
3 15/16 po
80 mm
100 mm
100 mm
i) Puissance nominale
9.9 ch
6.3 ch - 7.9 ch
7.4 kW
4.7 kW - 5,9 kW
ch
7,5 ch
7.5 ch - 10 ch
4,2 kW
5,6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
j) Intensité nominale à 400 V
14 A
10 A - 13 A
14 A
10 A - 13 A
15 A
32 A
11 A - 25 A
15 A
32 A
15 A - 19 A
a) Matériau de la turbine
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
e) Classe d’efficacité du moteur
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
D 3127 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
D 3127 MT triphasé 4 pôles 50 Hz US
D 3127 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
D 3127 MT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
D 3127 HT triphasé 2 pôles 60 Hz US
D 3127 MT monophasé 4 pôles 60 Hz US
D 3127 MT triphasé 4 pôles 60 Hz US
D 3127 HT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
D 3127 MT monophasé 4 pôles 60 Hz métrique
D 3127 MT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.