Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes Flygt Vortex Roue Flygt Vortex D 3126

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Robustesse et fiabilité
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Passage d’écoulement libre
  • Réduction de l'usure
  • Faibles exigences d'entretien

POMPE VORTEX EN ACIER INOXYDABLE POUR MILIEUX CORROSIFS

La Flygt D 3126 transporte facilement des milieux corrosifs pour des applications dans les eaux usées domestiques ou les eaux usées industrielles dans les secteurs suivants :

  • Industrie chimique
  • Industrie agroalimentaire
  • Industrie pharmaceutique
  • Industrie textile
  • Industrie de percement de tunnel

La pompe en acier inoxydable Flygt D 3126 est fabriquée en matériau AISI 329 et conçue pour un maximum de fiabilité. La roue ne nécessite aucun réglage et tourne librement dans la volute, laissant les corps solides et les liquides circuler sans entrave. Cela élimine complètement le risque de colmatage et de faible rendement pouvant résulter de l’usure et des défauts d’ajustement de la roue.

FAIBLES EXIGENCES D’ENTRETIEN

  • Le matériel de pompe accepte des liquides avec des valeurs de pH entre 2 et 14
  • Fonte. Robuste et durable.
  • Étanchéité par double garniture mécanique. Deux jeux de garnitures d’arbre mécaniques agissent indépendamment vous offrant une double sécurité. Disponible en carbure de silicone (SiC) pour permettre le pompage de liquides corrosifs.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement conçu pour les applications de traitement des eaux usées

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Installation verticale en fosse sèche (T)

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Installation en fosse sèche (Z)

Installation en fosse sèche (Z)

​​​​​Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Produits et services associés