La pompe Flygt D 3060 transporte facilement des fluides corrosifs pour des applications dans les eaux usées domestiques ou les eaux usées industrielles dans les secteurs suivants :
La pompe en acier inoxydable Flygt D 3060 est fabriquée en matériau AISI 329 et conçue pour un maximum de fiabilité. La roue ne nécessite aucun réglage et tourne librement dans la volute, laissant les corps solides et les liquides circuler sans entrave. Cela permet de faire disparaître le risque de colmatage et de performances moindres, lié à l’usure ou à de mauvais réglages de la roue.
Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.
Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.
Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.
Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.