Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes Flygt à technologie N Technologie N Flygt 3531

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Pompe à eaux usées ultramoderne avec technologie N
  • Un rendement élevé et durable avec des économies d’énergie allant jusqu’à 25 %
  • Conception modulaire flexible
  • Robustesse et fiabilité

POMPE À EAUX USÉES À TECHNOLOGIE N

Les pompes Flygt N conviennent aux applications les plus exigeantes. Chaque composant est conçu et fabriqué pour garantir efficacité et durabilité. Grâce à la technologie N brevetée et caractérisée par une roue autonettoyante, les pompes Flygt N offrent le rendement le plus élevé de toutes. Elles permettent de réduire vos factures énergétiques et de limiter les coûts d'entretien imprévus. Autant d’avantages qui viennent s’ajouter à une totale tranquillité d’esprit et à de grosses économies sur le long terme.

La plupart des objets solides entrant dans la pompe traversent la roue entre les aubes de la roue. Si un objet est retenu sur le bord d'attaque de l'une des aubes, il est évacué le long de la forme incurvée vers la périphérie de la roue.

Étant donnée la conception mécanique autonettoyante, il n’est pas difficile de pomper les concentrations de boues allant jusqu'à 8 %.

CONCEPTION MODULAIRE FLEXIBLE

Les fonctions innovantes de la pompe autonettoyante en font le choix idéal pour une large gamme d’applications. La conception modulaire hydraulique vous permet d’adapter le circuit hydraulique pour répondre aux exigences de pratiquement n’importe quelle application.

  • Bague d’usure remplaçable en deux matériaux, fonte grise ou Hard IronTM en fonction des conditions de fonctionnement.
  • Roue en fonte trempée pour desapplications en eaux usées classiques
  • Roue Hard Iron™ pour applications en milieux abrasifs et corrosifs
  • Roue en acier inoxydable pour des applications spéciales qui exigent de l’acier inoxydable duplex
  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement.
  • Système d’étanchéité mécanique double. Deux jeux de garnitures mécaniques fonctionnent indépendamment pour assurer une double sécurité. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée
  • Propose des systèmes de refroidissement flexibles, par exemple un système de refroidissement en boucle fermée, refroidi par fluide ou refroidissement externe.

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Installation verticale en fosse sèche (T)

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Installation en fosse sèche (Z)

Installation en fosse sèche (Z)

​​​​​Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
N 3531 triphasé 14 pôles 1470 50 Hz US
N 3531 triphasé 12 pôles 1270 50 Hz US
N 3531 triphasé 10p 1070 50 Hz US
N 3531 triphasé 8p 870 50 Hz US
N 3531 triphasé 6p 670 50 Hz US
N 3531 triphasé 14 pôles 1470 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 12 pôles 1270 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 10p 1070 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 8p 870 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 6p 670 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 14 pôles 1470 60 Hz US
N 3531 triphasé 12 pôles 1270 60 Hz US
N 3531 triphasé 10p 1070 60 Hz US
N 3531 triphasé 8p 870 60 Hz US
N 3531 triphasé 14 pôles 1470 60 Hz métrique
N 3531 triphasé 12 pôles 1270 60 Hz métrique
N 3531 triphasé 10p 1070 60 Hz métrique
N 3531 triphasé 8p 870 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
14
12
10
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diamètre de sortie de refoulement
19 11/16 po
19 11/16 po
19 11/16 po
19 11/16 po
19 11/16 po
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 po
19 11/16 po
19 11/16 po
19 11/16 po
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
i) Puissance nominale
53.6 ch - 93.9 ch
53.6 ch - 187.7 ch
80.5 ch - 288.3 ch
167.6 ch - 536.4 ch
415.7 ch - 911.9 ch
40 kW - 70 kW
40 kW - 140 kW
60 kW - 215 kW
125 kW - 400 kW
310 kW - 680 kW
60 ch - 170 ch
90 ch - 280 ch
135 ch - 500 ch
335 ch - 870 ch
44,7 kW - 126,8 kW
67.1 kW - 208,8 kW
100,7 kW - 372,8 kW
249.8 kW - 648.8 kW
j) Intensité nominale à 400 V
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
575 A - 1160 A
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
575 A - 1160 A
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
515 A - 1205 A
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
515 A - 1205 A
a) Matériau de la turbine
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fabrication en acier inoxydable
Dimension
Fabrication en acier inoxydable
Fonte grise
Fabrication en acier inoxydable
Dimension
Fabrication en acier inoxydable
Fonte grise
b) Options de matériau de la turbine 1
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Dimension
Dimension
Fabrication en acier inoxydable
Dimension
Dimension
Fabrication en acier inoxydable
e) Classe d’efficacité du moteur
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
N 3531 triphasé 14 pôles 1470 50 Hz US
N 3531 triphasé 12 pôles 1270 50 Hz US
N 3531 triphasé 10p 1070 50 Hz US
N 3531 triphasé 8p 870 50 Hz US
N 3531 triphasé 6p 670 50 Hz US
N 3531 triphasé 14 pôles 1470 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 12 pôles 1270 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 10p 1070 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 8p 870 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 6p 670 50 Hz métrique
N 3531 triphasé 14 pôles 1470 60 Hz US
N 3531 triphasé 12 pôles 1270 60 Hz US
N 3531 triphasé 10p 1070 60 Hz US
N 3531 triphasé 8p 870 60 Hz US
N 3531 triphasé 14 pôles 1470 60 Hz métrique
N 3531 triphasé 12 pôles 1270 60 Hz métrique
N 3531 triphasé 10p 1070 60 Hz métrique
N 3531 triphasé 8p 870 60 Hz métrique
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Charbon
Énergie Charbon
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Dessalement et traitement de l’eau
Eau et eaux usées municipales Dessalement et traitement de l’eau
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.