Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes Flygt à technologie N Technologie N Flygt 3400

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Accessoires Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Pompe à eaux usées ultramoderne avec technologie N
  • Un rendement élevé et durable avec des économies d’énergie allant jusqu’à 25 %
  • Conception modulaire flexible
  • Robustesse et fiabilité

POMPE À EAUX USÉES À TECHNOLOGIE N

Les pompes Flygt N conviennent aux applications les plus exigeantes. Chaque composant est conçu et fabriqué pour garantir efficacité et durabilité. Grâce à la technologie N brevetée et caractérisée par une roue autonettoyante, les pompes Flygt N offrent le rendement le plus élevé de toutes. Elles permettent de réduire vos factures énergétiques et de limiter les coûts d'entretien imprévus. Autant d’avantages qui viennent s’ajouter à une totale tranquillité d’esprit et à de grosses économies sur le long terme.

La plupart des objets solides entrant dans la pompe traversent la roue entre les aubes de la roue. Si un objet est retenu sur le bord d'attaque de l'une des aubes, il est évacué le long de la forme incurvée vers la périphérie de la roue.

Étant donnée la conception mécanique autonettoyante, il n’est pas difficile de pomper les concentrations de boues allant jusqu'à 8 %.

CONCEPTION MODULAIRE FLEXIBLE

Les fonctions innovantes de la pompe autonettoyante en font le choix idéal pour une large gamme d’applications. La conception modulaire hydraulique vous permet d’adapter le circuit hydraulique pour répondre aux exigences de pratiquement n’importe quelle application.

  • Bague d’usure remplaçable en deux matériaux, fonte grise ou Hard IronTM, en fonction des conditions de fonctionnement
  • Roue en fonte trempée pour desapplications en eaux usées classiques
  • Roue Hard Iron™ pour applications en milieux abrasifs et corrosifs
  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement.
  • Système d’étanchéité mécanique double. Deux jeux de garnitures d’arbre mécaniques agissent indépendamment vous offrant une double sécurité. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée
  • Propose des systèmes de refroidissement flexibles, par exemple un système de refroidissement en boucle fermée, refroidi par fluide ou refroidissement externe.

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Installation verticale en fosse sèche (T)

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Installation en fosse sèche (Z)

Installation en fosse sèche (Z)

​​​​​Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
N 3400 triphasé 10p 1070 50 Hz US
N 3400 triphasé 12 pôles 1270 50 Hz US
N 3400 triphasé 8p 870 50 Hz US
N 3400 triphasé 6p 670 50 Hz US
N 3400 triphasé 10p 1070 50 Hz métrique
N 3400 triphasé 12 pôles 1270 50 Hz métrique
N 3400 triphasé 8p 870 50 Hz métrique
N 3400 triphasé 6p 670 50 Hz métrique
N 3400 triphasé 14 pôles 1470 60 Hz US
N 3400 triphasé 10p 1070 60 Hz US
N 3400 triphasé 12 pôles 1270 60 Hz US
N 3400 triphasé 8p 870 60 Hz US
N 3400 triphasé 6p 670 60 Hz US
N 3400 triphasé 14 pôles 1470 60 Hz métrique
N 3400 triphasé 10p 1070 60 Hz métrique
N 3400 triphasé 12 pôles 1270 60 Hz métrique
N 3400 triphasé 8p 870 60 Hz métrique
N 3400 triphasé 6p 670 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
6
14
10
12
8
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diamètre de sortie de refoulement
15 3/4 po
15 3/4 po
15 3/4 po
15 3/4 po
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
15 3/4 po
15 3/4 po
15 3/4 po
15 3/4 po
15 3/4 po
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
i) Puissance nominale
53.6 ch - 80.5 ch
40.2 ch - 53.6 ch
73.8 ch - 167.6 ch
187.7 ch - 415.7 ch
40 kW - 60 kW
30 kW - 40 kW
55 kW - 125 kW
140 kW - 310 kW
60 ch
90 ch - 135 ch
45 ch - 90 ch
135 ch - 240 ch
385 ch - 470 ch
44.7 kW
67,1 kW - 100,7 kW
33,6 kW - 67,1 kW
100,7 kW - 179 kW
287,1 kW - 350,5 kW
j) Intensité nominale à 400 V
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
Fonte grise
156 A - 259 A
Fonte grise
204 A - 355 A
565 A - 665 A
Fonte grise
156 A - 259 A
Fonte grise
204 A - 355 A
565 A - 665 A
a) Matériau de la turbine
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Dimension
Fonte grise
Dimension
Fonte grise
Fonte grise
Dimension
Fonte grise
Dimension
Fonte grise
Fonte grise
e) Classe d’efficacité du moteur
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
N 3400 triphasé 10p 1070 50 Hz US
N 3400 triphasé 12 pôles 1270 50 Hz US
N 3400 triphasé 8p 870 50 Hz US
N 3400 triphasé 6p 670 50 Hz US
N 3400 triphasé 10p 1070 50 Hz métrique
N 3400 triphasé 12 pôles 1270 50 Hz métrique
N 3400 triphasé 8p 870 50 Hz métrique
N 3400 triphasé 6p 670 50 Hz métrique
N 3400 triphasé 14 pôles 1470 60 Hz US
N 3400 triphasé 10p 1070 60 Hz US
N 3400 triphasé 12 pôles 1270 60 Hz US
N 3400 triphasé 8p 870 60 Hz US
N 3400 triphasé 6p 670 60 Hz US
N 3400 triphasé 14 pôles 1470 60 Hz métrique
N 3400 triphasé 10p 1070 60 Hz métrique
N 3400 triphasé 12 pôles 1270 60 Hz métrique
N 3400 triphasé 8p 870 60 Hz métrique
N 3400 triphasé 6p 670 60 Hz métrique
Accessoires

Accessoires

Accessoires

Système de levage de pompe submersible

  • Les systèmes de levage Flygt simplifient le levage des pompes submersibles
  • Installation de pompe rapide en une seule action de levage en continu
  • La pompe est également facile à localiser lorsqu'elle est immergée
  • L’ensemble de l’équipement de levage Flygt est testé, et porte le marquage CE.

 

Chariot et rails de maintenance, installation de pompe en fosse sèche à l’horizontale

  • Facilité d’accès pour la maintenance des pompes installées en fosse sèche à l’horizontale de modèles Flygt3153–3315 
  • Rails et chariot de maintenance sous chaque pompe
  • L’ensemble moteur et roue est dégagé du carter de pompe
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Produits et services associés