Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Accessoires Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Pompe à eaux usées ultramoderne avec technologie N
  • Un rendement élevé et durable avec des économies d’énergie allant jusqu’à 25 %
  • Conception modulaire flexible
  • Robustesse et fiabilité

POMPE À EAUX USÉES À TECHNOLOGIE N

Les pompes Flygt N conviennent aux applications les plus exigeantes. Chaque composant est conçu et fabriqué pour garantir efficacité et durabilité. Grâce à la technologie N brevetée et caractérisée par une roue autonettoyante, les pompes Flygt N offrent le rendement le plus élevé de toutes. Elles permettent de réduire vos factures énergétiques et de limiter les coûts d'entretien imprévus. Autant d’avantages qui viennent s’ajouter à une totale tranquillité d’esprit et à de grosses économies sur le long terme.

La plupart des objets solides entrant dans la pompe traversent la roue entre les aubes de la roue. Si un objet est retenu sur le bord d'attaque de l'une des aubes, il est évacué le long de la forme incurvée vers la périphérie de la roue.

Étant donnée la conception mécanique autonettoyante, il n’est pas difficile de pomper les concentrations de boues allant jusqu'à 8 %.

CONCEPTION MODULAIRE FLEXIBLE

Les fonctions innovantes de la pompe autonettoyante en font le choix idéal pour une large gamme d’applications. La conception modulaire hydraulique vous permet d’adapter le circuit hydraulique pour répondre aux exigences de pratiquement n’importe quelle application.

  • Bague d’usure remplaçable en deux matériaux, fonte grise ou Hard IronTM, en fonction des conditions de fonctionnement
  • Roue en fonte trempée pour desapplications en eaux usées classiques
  • Roue Hard Iron™ pour applications en milieux abrasifs et corrosifs
  • Anneau de plateau dilacérateur destiné à des applications en eaux usées difficiles où il est nécessaire de couper en raison de la longueur des fibres et particules solides
  • Roue en acier inoxydable pour des applications spéciales qui exigent de l’acier inoxydable duplex
  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement.
  • La garniture cartouche avec le système Active Seal™ système écarte le risque lié à une installation incorrecte et une manipulation imprudente. Appareil tout-en-un. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC)      ‭‬selon les liquides pompés.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée
  • Propose des systèmes de refroidissement flexibles, par exemple un système de refroidissement en boucle fermée, refroidi par fluide ou refroidissement externe.

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Installation verticale en fosse sèche (T)

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Installation en fosse sèche (Z)

Installation en fosse sèche (Z)

​​​​​Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
N 3315 HT triphasé 4 pôles 50 Hz US
N 3315 LT triphasé 6p 50 Hz US
N 3315 LT triphasé 8p 50 Hz US
N 3315 MT triphasé 6p 50 Hz US
N 3315 HT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
N 3315 LT triphasé 6p 50 Hz métrique
N 3315 LT triphasé 8p 50 Hz métrique
N 3315 MT triphasé 6p 50 Hz métrique
N 3315 HT triphasé 4 pôles 60 Hz US
N 3315 LT triphasé 6p 60 Hz US
N 3315 LT triphasé 8p 60 Hz US
N 3315 MT triphasé 6p 60 Hz US
N 3315 HT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
N 3315 LT triphasé 6p 60 Hz métrique
N 3315 LT triphasé 8p 60 Hz métrique
N 3315 MT triphasé 6p 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
4
6
8
6
4
6
8
6
4
6
8
6
4
6
8
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diamètre de sortie de refoulement
5 7/8 po
11 13/16 po
13 3/4 po
9 13/16 po
150 mm
300 mm
350 mm
250 mm
5 7/8 po
11 13/16 po
13 3/4 po
9 13/16 po
150 mm
300 mm
350 mm
250 mm
i) Puissance nominale
114 ch - 140.8 ch
101 ch - 121 ch
64.4 ch - 83.1 ch
101 ch - 121 ch
85 kW - 105 kW
75 kW - 90 kW
48 kW - 62 kW
75 kW - 90 kW
130 ch - 160 ch
110 ch - 140 ch
70 ch - 90 ch
110 ch - 140 ch
96,9 kW - 119,3 kW
82 kW - 104,4 kW
52,2 kW - 67,1 kW
82 kW - 104,4 kW
j) Intensité nominale à 400 V
163 A - 201 A
150 A - 186 A
102 A - 127 A
150 A - 186 A
163 A - 201 A
150 A - 186 A
102 A - 127 A
150 A - 186 A
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
a) Matériau de la turbine
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
b) Options de matériau de la turbine 1
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
e) Classe d’efficacité du moteur
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
N 3315 HT triphasé 4 pôles 50 Hz US
N 3315 LT triphasé 6p 50 Hz US
N 3315 LT triphasé 8p 50 Hz US
N 3315 MT triphasé 6p 50 Hz US
N 3315 HT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
N 3315 LT triphasé 6p 50 Hz métrique
N 3315 LT triphasé 8p 50 Hz métrique
N 3315 MT triphasé 6p 50 Hz métrique
N 3315 HT triphasé 4 pôles 60 Hz US
N 3315 LT triphasé 6p 60 Hz US
N 3315 LT triphasé 8p 60 Hz US
N 3315 MT triphasé 6p 60 Hz US
N 3315 HT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
N 3315 LT triphasé 6p 60 Hz métrique
N 3315 LT triphasé 8p 60 Hz métrique
N 3315 MT triphasé 6p 60 Hz métrique
Accessoires

Accessoires

Accessoires

Système de levage de pompe submersible

  • Les systèmes de levage Flygt simplifient le levage des pompes submersibles
  • Installation de pompe rapide en une seule action de levage en continu
  • La pompe est également facile à localiser lorsqu'elle est immergée
  • L’ensemble de l’équipement de levage Flygt est testé, et porte le marquage CE.

 

Installation de pompe en fosse sèche, verticale

  • Les pompes submersibles installées en fosse sèche ne présentent aucun risque d’inondation ni fuite
  • Les moteurs supérieurs à 10kW se caractérisent par un refroidissement intégré et n’exigent aucune ventilation externe
  • Bon accès de service du côté aspiration de la pompe
  • Kit d’installation complet avec support de pompe et tuyau d’aspiration
  • Souplesse d'installation

Installation de pompe en fosse sèche et horizontale

  •   Les pompes submersibles installées en fosse sèche ne présentent aucun risque d’inondation ni fuite
  •   Les moteurs supérieurs à 10kW se caractérisent par un refroidissement intégré et n’exigent aucune ventilation externe
  •   Accès de service facile du côté aspiration de la pompe avec une ouverture télescopique unique
  •   L’équipement de levage Flygt Z simplifie l’entretien
  •   Rails et chariot d’entretien en option
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Charbon
Énergie Charbon
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Dessalement et traitement de l’eau
Eau et eaux usées municipales Dessalement et traitement de l’eau
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Produits et services associés