Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Pompe à eaux usées ultramoderne avec technologie N
  • Perfectionnée avec le circuit hydraulique Adaptive N
  • Un rendement élevé et durable avec des économies d’énergie allant jusqu’à 25 %
  • Conception modulaire flexible
  • Robustesse et fiabilité

POMPE À EAUX USÉES À TECHNOLOGIE N ET ROUE ADAPTIVE NTM

Les pompes Flygt N conviennent aux applications les plus exigeantes. Chaque composant est conçu et fabriqué pour garantir efficacité et durabilité. Grâce à la technologie N brevetée et caractérisée par une roue autonettoyante, les pompes Flygt N offrent le rendement le plus élevé de toutes. Elles permettent de réduire vos factures énergétiques et de limiter les coûts d'entretien imprévus. Autant d’avantages qui viennent s’ajouter à une totale tranquillité d’esprit et à de grosses économies sur le long terme.

La plupart des objets solides entrant dans la pompe traversent la roue entre les aubes de la roue. Si un objet est retenu sur le bord d'attaque de l'une des aubes, il est évacué le long de la forme incurvée vers la périphérie de la roue.

Étant donnée la conception mécanique autonettoyante, il n’est pas difficile de pomper les concentrations de boues allant jusqu'à 8 %.

 

CONCEPTION MODULAIRE FLEXIBLE

Les fonctions innovantes de la pompe autonettoyante en font le choix idéal pour une large gamme d’applications. La conception modulaire hydraulique vous permet d’adapter le circuit hydraulique pour répondre aux exigences de pratiquement n’importe quelle application.

  • Bague d’usure remplaçable en deux matériaux, fonte grise ou Hard IronTM, en fonction des conditions de fonctionnement
  • Roue en fonte trempée pour desapplications en eaux usées classiques
  • Roue Hard Iron™ pour applications en milieux abrasifs et corrosifs
  • Roue en acier inoxydable pour des applications spéciales qui exigent de l’acier inoxydable duplex
  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement
  • Système d’étanchéité mécanique double. Deux jeux de garnitures mécaniques fonctionnent indépendamment pour assurer une double sécurité. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.
  • Verrouillage sur l’arbre sécurisé avec système d’étanchéité Griplock™, sans friction de caoutchouc, ni vis de blocage et aucun dommage sur l’arbre.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée.

 

Puisard (P)

 

Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement. 

Portable (F)

 

Installation autonome, semi-permanente de pompe submersible. Installation autonome avec raccordement au flexible ou tuyauterie de refoulement dans les puisards de très faible volume. 

Portable (S)

 

​Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement. 

Puisard (H)

 

Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe suspendue sous le raccord de refoulement. La pompe est automatiquement raccordée à la tuyauterie de refoulement. 

 

 

TM

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Informations générales
N 3069 MT monophasé adaptatif 4 pôles 50 Hz US
N 3069 MT triphasé adaptatif 4 pôles 50 Hz US
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 65 mm 50 Hz US
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 65 mm 50 Hz US
N 3069 MT monophasé adaptatif 4 pôles 50 Hz métrique
N 3069 MT triphasé adaptatif 4 pôles 50 Hz métrique
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 50 mm 50 Hz métrique
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 65 mm 50 Hz métrique
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 65 mm 50 Hz métrique
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 50 mm 50 Hz métrique
N 3069 MT monophasé adaptatif 4 pôles 60 Hz US
N 3069 MT triphasé adaptatif 4 pôles 60 Hz US
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 50 mm 60 Hz US
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 50 mm 60 Hz US
N 3069 MT monophasé adaptatif 4 pôles 60 Hz métrique
N 3069 MT triphasé adaptatif 4 pôles 60 Hz métrique
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 65 mm 60 Hz métrique
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 50 mm 60 Hz métrique
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 50 mm 60 Hz métrique
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 65 mm 60 Hz métrique
Matériau standard de la turbine
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Option de matériau de la turbine 1
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Largeur de l’orifice
3 1/8 po
3 1/8 po
1 15/16 po
2 9/16 po
1 15/16 po
2 9/16 po
80 mm
80 mm
50 mm
65 mm
65 mm
50 mm
3 1/8 po
3 1/8 po
1 15/16 po
2 9/16 po
2 9/16 po
1 15/16 po
80 mm
80 mm
65 mm
50 mm
50 mm
65 mm
Classe d’efficacité du moteur
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Nombre de pôles
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
Puissance nominale
1,7 hp
2 hp - 2,7 hp
2 ch
2 ch
2,2 ch - 3,2 ch
2,2 ch - 3,2 ch
1,3 kW
1,5 kW - 2 kW
1,5 kW
1,5 kW
1,7 kW - 2,4 kW
1,7 kW - 2,4 kW
2 ch
2,4 hp - 3,2 hp
2,3 ch
2,3 ch
2.7 hp - 3.8 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1,5 kW
1,8 kW - 2,4 kW
1,7 kW
1,7 kW
2 kW - 2,8 kW
2 kW - 2,8 kW
Courants nominaux
8,7 A
4,3 A - 5 A
9,4 A
9,4 A
3,9 A - 5,2 A
3,9 A - 5,2 A
8,7 A
4,3 A - 5 A
9,4 A
9,4 A
3,9 A - 5,2 A
3,9 A - 5,2 A
9,4 A
4,9 A - 5,5 A
10 A
10 A
5,9 A - 8,5 A
5,9 A - 8,5 A
9,4 A
4,9 A - 5,5 A
10 A
10 A
5,9 A - 8,5 A
5,9 A - 8,5 A
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
N 3069 MT monophasé adaptatif 4 pôles 50 Hz US
N 3069 MT triphasé adaptatif 4 pôles 50 Hz US
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 65 mm 50 Hz US
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 65 mm 50 Hz US
N 3069 MT monophasé adaptatif 4 pôles 50 Hz métrique
N 3069 MT triphasé adaptatif 4 pôles 50 Hz métrique
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 50 mm 50 Hz métrique
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 65 mm 50 Hz métrique
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 65 mm 50 Hz métrique
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 50 mm 50 Hz métrique
N 3069 MT monophasé adaptatif 4 pôles 60 Hz US
N 3069 MT triphasé adaptatif 4 pôles 60 Hz US
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 50 mm 60 Hz US
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 50 mm 60 Hz US
N 3069 MT monophasé adaptatif 4 pôles 60 Hz métrique
N 3069 MT triphasé adaptatif 4 pôles 60 Hz métrique
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 65 mm 60 Hz métrique
N 3069 SH monophasé adaptatif 2 pôles 50 mm 60 Hz métrique
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 50 mm 60 Hz métrique
N 3069 SH triphasé adaptatif 2 pôles 65 mm 60 Hz métrique
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brochures

Flygt N 3069 Brochure (French)