Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes dilacératrices Flygt Pompe dilacératrice Flygt F 3171

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Technologie N ultra innovante avec une nouvelle bague d’insert rapportée du plateau dilacérateur
  • Coupe des matières solides coriaces
  • Rendement élevé et constant dans le temps
  • Moins d’appels de maintenance non programmée
  • Robustesse et fiabilité

POMPE DILACÉRATRICE À EAUX USÉES AVEC TECHNOLOGIE N

La pompe Flygt F 3171 se caractérise par la technologie Flygt N, réputée pour ses capacités autonettoyantes et sa grande efficacité dans la durée. La pompe dilacératrice agit comme aucune autre, se chargeant de tout ce qui est évacué, qu’il s’agisse de bouteilles en plastique, de bois, de vêtements ou d’autres débris.

Les pompes Flygt F sont équipées de la roue brevetée Flygt N, qui tourne à l’intérieur d’une bague d’insert rapportée de plateau dilacérateur. Cette rotation coupe tous les types de solides difficiles à pomper, tels que les matières fibreuses, les textiles et autres débris, en petits morceaux faciles à pomper. La pompe Flygt F a fait ses preuves et a démontré une fiabilité inégalée dans des installations du monde entier.

Fonctionnement économique 

La pompe Flygt F 3171 transporte les matières solides coriaces et réduit les coûts d’exploitation et d’entretien. Dans des conditions extrêmes, nos pompes dilacératrices écoénergétiques fonctionnent en continu avec une efficacité hydraulique durable dans les applications très exigeantes telles que :

  • Applications en eaux usées difficiles
  • Usines de transformation alimentaire
  • Usines de pâte et de papier
  • Pompage des boues épaisses
  • Aquaculture
  • Installations agricoles
  • Établissements pénitentiaires
  • Installations publiques

CONÇU POUR DURER

  • Bague d’insert rapportée de plateau dilacérateur remplaçable, fabriquée en Hard-Iron™ pour des applications en eaux usées difficiles dans lesquelles il est nécessaire de couper
  • Roue Hard-Iron™ convenant aux demandes de coupes et présentant une résistance à l’usure exceptionnelle dans les applications en eaux usées difficiles
  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement.
  • Le joint enfichable Plug-in™ associé au système d’étanchéité Active Seal™ écarte les risques liés à un défaut d’installation ou à une manipulation imprudente, le tout présenté en une seule unité, facile à utiliser. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée.
  • Système de refroidissement flexible : système de refroidissement en boucle fermée, refroidissement par fluide ou refroidissement externe, pour une grande variété de situations

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Installation verticale en fosse sèche (T)

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Installation en fosse sèche (Z)

Installation en fosse sèche (Z)

​​​​​Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
F 3171 HT triphasé 4 pôles 50 Hz US
F 3171 MT triphasé 4 pôles 50 Hz US
F 3171 SH triphasé 2 pôles 50 Hz US
F 3171 HT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
F 3171 MT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
F 3171 SH triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
F 3171 HT triphasé 4 pôles 60 Hz US
F 3171 MT triphasé 4 pôles 60 Hz US
F 3171 SH triphasé 2 pôles 60 Hz US
F 3171 HT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
F 3171 MT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
F 3171 SH triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diamètre de sortie de refoulement
3 15/16 po
5 7/8 po
3 15/16 po
100 mm
150 mm
100 mm
3 15/16 po
5 7/8 po
3 15/16 po
100 mm
150 mm
100 mm
i) Puissance nominale
20.1 ch - 29.5 ch
20.1 ch - 29.5 ch
29.5 hp
15 kW - 22 kW
15 kW - 22 kW
22 kW
25 ch - 34 ch
25 ch - 34 ch
35 ch
18.6 kW - 25.4 kW
18.6 kW - 25.4 kW
26,1 kW
j) Intensité nominale à 400 V
30 A - 42 A
30 A - 42 A
38 A
30 A - 42 A
30 A - 42 A
38 A
37 A - 75 A
37 A - 75 A
79 A
37 A - 75 A
37 A - 75 A
79 A
e) Classe d’efficacité du moteur
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Standard, efficacité premium (IE3)
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
F 3171 HT triphasé 4 pôles 50 Hz US
F 3171 MT triphasé 4 pôles 50 Hz US
F 3171 SH triphasé 2 pôles 50 Hz US
F 3171 HT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
F 3171 MT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
F 3171 SH triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
F 3171 HT triphasé 4 pôles 60 Hz US
F 3171 MT triphasé 4 pôles 60 Hz US
F 3171 SH triphasé 2 pôles 60 Hz US
F 3171 HT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
F 3171 MT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
F 3171 SH triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Produits et services associés