Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Coupe des matières solides coriaces
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

POMPES DILACÉRATRICES COMPACTES RÉDUISANT CONSIDÉRABLEMENT LES PROBLÈMES DE PUISARD

La pompe dilacératrice Flygt F 3068 est spécialement conçue pour pomper le lisier avec des composants à fibres longues. Que vous soyez confronté à un pompage simple ou exigeant, Xylem a toujours une solution pour vous.

La Flygt F 3068 est équipée d’une roue particulièrement puissante et fiable. Elle garantit un fonctionnement très fiable et réduit au minimum les interruptions pénibles et coûteuses. En même temps, la pompe F se décline dans une large gamme d’applications, en fonction du débit et de la pression en sortie.

CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement.
  • L’arbre en acier inoxydable martensitique offre une solidité et une résistance à la corrosion maximales
  • Système à double garniture mécanique. Deux jeux de garnitures mécaniques d’arbre fonctionnent indépendamment pour assurer une double sécurité. Ils sont disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) en fonction du fluide pompé.
  • Système d’étanchéité Griplock™. Verrouillage sur l’arbre sécurisé, sans frottement du caoutchouc, ni vis sans tête et sans aucun dommage sur l’arbre.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée

Puisard (P)

 

Wet Pit (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente. La pompe est installée sur deux barres de guidage avec un raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.​​

Portable (S)

 

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) à la tuyauterie de refoulement.​

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Not Applicable
F 3068 LT monophasé 2 pôles 50 Hz US
F 3068 LT triphasé 2 pôles 50 Hz US
F 3068 LT monophasé 2 pôles 50 Hz métrique
F 3068 LT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
F 3068 LT monophasé 2 pôles 60 Hz US
F 3068 LT triphasé 2 pôles 60 Hz US
F 3068 LT monophasé 2 pôles 60 Hz métrique
F 3068 LT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
Outlet width
Motor efficiency class
Frequency
Number of poles
Phase
1 9/16 po
1 9/16 po
40 mm
40 mm
1 9/16 po
1 9/16 po
40 mm
40 mm
Rated power
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Rated currents
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
F 3068 LT monophasé 2 pôles 50 Hz US
F 3068 LT triphasé 2 pôles 50 Hz US
F 3068 LT monophasé 2 pôles 50 Hz métrique
F 3068 LT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
F 3068 LT monophasé 2 pôles 60 Hz US
F 3068 LT triphasé 2 pôles 60 Hz US
F 3068 LT monophasé 2 pôles 60 Hz métrique
F 3068 LT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
Industries et applications
Documentation et outils

Documentation et outils

Documents