Pompes à roue à canal Flygt Pompe à roue à canal Flygt C 3306

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils ;
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

POMPE À ROUE À CANAL À EAUX USÉES

Les pompes à roues carénées de la gamme C classique ont fait leurs preuves au fil des années et sont conçues pour recevoir différents types de milieux.

La roue tricanale 3306 C est disponible en fonte ou en acier inoxydable duplex avec d’excellentes propriétés d’écoulement qui réduisent le colmatage dans le canal de la roue. L’écart étroit qui sépare les bagues d’usure interchangeables garantit un rendement élevé. 

CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement.
  • Arbre en acier inoxydable martensitique pour une solidité maximale et une résistance à la corrosion.
  • Arbre en acier inoxydable Duplex en option pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Étanchéité par double garniture mécanique. Deux jeux de garnitures d’arbre mécaniques agissent indépendamment vous offrant une double sécurité. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Installation verticale en fosse sèche (T)

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Installation en fosse sèche (Z)

Installation en fosse sèche (Z)

​​​​​Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
C 3306 triphasé 6p 631 50 Hz US
C 3306 triphasé 6p 631 50 Hz métrique
C 3306 triphasé 8p 810 60 Hz US
C 3306 triphasé 8p 831 60 Hz US
C 3306 triphasé 6p 631 60 Hz US
C 3306 triphasé 8p 810 60 Hz métrique
C 3306 triphasé 8p 831 60 Hz métrique
C 3306 triphasé 6p 631 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
6
6
8
8
6
8
8
6
h) Phase
3~
3~
3
3~
3~
3
3~
3~
d) Diamètre de sortie de décharge
11 13/16 po
300 mm
11 13/16 po
11 13/16 po
11 13/16 po
300 mm
300 mm
300 mm
i) Puissance nominale
77.8 ch - 187.7 ch
58 kW - 140 kW
70 ch - 100 ch
70 ch - 100 ch
110 ch - 280 ch
52.2 kW - 74.6 kW
52.2 kW - 74.6 kW
82 kW - 208,8 kW
j) Intensité nominale à 400 V
118 A - 273 A
118 A - 273 A
114 A - 156 A
114 A - 268 A
167 A - 415 A
114 A - 156 A
114 A - 268 A
167 A - 415 A
a) Matériau de la turbine
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
b) Options de matériau de la turbine 1
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
e) Classe d’efficacité du moteur
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
C 3306 triphasé 6p 631 50 Hz US
C 3306 triphasé 6p 631 50 Hz métrique
C 3306 triphasé 8p 810 60 Hz US
C 3306 triphasé 8p 831 60 Hz US
C 3306 triphasé 6p 631 60 Hz US
C 3306 triphasé 8p 810 60 Hz métrique
C 3306 triphasé 8p 831 60 Hz métrique
C 3306 triphasé 6p 631 60 Hz métrique
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Charbon
Énergie Charbon
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Dessalement et traitement de l’eau
Eau et eaux usées municipales Dessalement et traitement de l’eau
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Documentation et outils

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.