Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à roue à canal Flygt Pompe à roue à canal Flygt C 3126

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Grande efficacité
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

POMPE À ROUE À CANAL EN ACIER INOXYDABLE POUR MILIEUX CORROSIFS

La Flygt C 3126 transporte facilement des milieux corrosifs pour les applications de traitement des eaux usées domestiques et industrielles des secteurs suivants :

  • Industrie chimique
  • Industrie agroalimentaire
  • Industrie pharmaceutique
  • Industrie du textile

La pompe en acier inoxydable Flygt C 3126 est fabriquée en matériau AISI 329 et conçue pour un maximum de fiabilité. Elle comporte une roue à deux aubes avec d’excellentes propriétés d’écoulement qui réduisent le colmatage dans le canal de la roue. L’écart étroit qui sépare les bagues d’usure interchangeables garantit un rendement élevé.

CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

  • Le matériel de pompe accepte des liquides avec des valeurs de pH entre 2 et 14
  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Arbre en acier inoxydable duplex pour une solidité maximale et une résistance à la corrosion
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement.
  • Fonte. Robuste et durable.
  • Étanchéité par double garniture mécanique. Deux jeux de garnitures d’arbre mécaniques agissent indépendamment vous offrant une double sécurité. Disponible en carbure de silicone (SiC) pour permettre le pompage de liquides corrosifs.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement conçu pour les applications de traitement des eaux usées

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Installation verticale en fosse sèche (T)

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
C 3126 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
C 3126 HT triphasé 4 pôles 50 Hz US
C 3126 MT triphasé 4 pôles 50 Hz US
C 3126 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
C 3126 HT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
C 3126 MT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
C 3126 HT triphasé 4 pôles 60 Hz US
C 3126 MT triphasé 4 pôles 60 Hz US
C 3126 HT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
C 3126 MT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
2
4
4
2
4
4
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diamètre de sortie de refoulement
3 1/8 pouce
3 15/16 po
3 15/16 po
80 mm
100 mm
100 mm
3 15/16 po
3 15/16 po
100 mm
100 mm
i) Puissance nominale
11 ch
7.1 hp - 9 hp
7.1 ch - 9 ch
8 kW
5.3 kW - 6.7 kW
5.3 kW - 6.7 kW
11 ch
11 ch
8,2 kW
8.2 kW
j) Intensité nominale à 400 V
16 A
11 A - 14 A
11 A - 14 A
16 A
11 A - 14 A
11 A - 14 A
16 A
16 A
16 A
16 A
a) Matériau de la turbine
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
e) Classe d’efficacité du moteur
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
C 3126 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
C 3126 HT triphasé 4 pôles 50 Hz US
C 3126 MT triphasé 4 pôles 50 Hz US
C 3126 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
C 3126 HT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
C 3126 MT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
C 3126 HT triphasé 4 pôles 60 Hz US
C 3126 MT triphasé 4 pôles 60 Hz US
C 3126 HT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
C 3126 MT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Produits et services associés