Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à roue à canal Flygt Pompe à roue à canal Flygt C 3085

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Disponible à la location

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

POMPE À ROUE À CANAL À EAUX USÉES

Au cours des années, les pompes C classiques à roues carénées se sont avérées à la fois fiables et robustes. Elles couvrent un éventail large de capacités et sont conçues pour gérer différents types de milieux.

La pompe Flygt C 3085 comporte une roue mono-canal avec d’excellentes propriétés d’écoulement qui réduisent le colmatage dans le canal de la roue. L’écart étroit qui sépare les bagues d’usure interchangeables garantit un rendement élevé.

CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement.
  • Arbre en acier inoxydable martensitique pour une solidité maximale et une résistance à la corrosion.
  • Système à double joint mécanique : ‭deux jeux de joints d’arbres mécaniques agissent indépendamment pour assurer une double sécurité.‬‬ Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.
  • Système d’étanchéité GripLock™. Verrouillage sécurisé de l’arbre, sans frottement de caoutchouc, aucune vis sans tête ni dommage sur l’arbre.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Installation verticale en fosse sèche (T)

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Installation en fosse sèche (Z)

Installation en fosse sèche (Z)

​​​​​Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
C 3085 MT monophasé 4 pôles 50 Hz US
C 3085 MT triphasé 4 pôles 50 Hz US
C 3085 MT triphasé 6p 50 Hz US
C 3085 MT monophasé 4 pôles 50 Hz métrique
C 3085 MT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
C 3085 MT triphasé 6p 50 Hz métrique
C 3085 MT monophasé 4 pôles 60 Hz US
C 3085 MT triphasé 4 pôles 60 Hz US
C 3085 MT monophasé 4 pôles 60 Hz métrique
C 3085 MT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
h) Phase
1~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Diamètre de sortie de refoulement
3 1/8 po
3 1/8 pouces
1 1/8 po
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 po
3 1/8 po
80 mm
80 mm
i) Puissance nominale
1.3 ch - 2 ch
1.7 ch - 2.7 ch
4,3 ch
1,4 kW 1,2 kW
1,3 kW - 2 kW
0,9 kW
1.6 hp - 2.4 hp
2.2 hp - 3 hp
1,8 kW 1,6 kW
1,6 kW - 2,2 kW
j) Intensité nominale à 400 V
7,2 A - 9,2 A
4,2 A - 5,2 A
2,7 A
9,4 A 9,4 A
4,2 A - 5,2 A
2.9 A
7.2 A - 10 A
3,7 A - 6,6 A
1 2 3 A B
8,7 A 8,7 A
a) Matériau de la turbine
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
e) Classe d’efficacité du moteur
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
C 3085 MT monophasé 4 pôles 50 Hz US
C 3085 MT triphasé 4 pôles 50 Hz US
C 3085 MT triphasé 6p 50 Hz US
C 3085 MT monophasé 4 pôles 50 Hz métrique
C 3085 MT triphasé 4 pôles 50 Hz métrique
C 3085 MT triphasé 6p 50 Hz métrique
C 3085 MT monophasé 4 pôles 60 Hz US
C 3085 MT triphasé 4 pôles 60 Hz US
C 3085 MT monophasé 4 pôles 60 Hz métrique
C 3085 MT triphasé 4 pôles 60 Hz métrique
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Charbon
Énergie Charbon
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Drainage
Solution résidentielle Drainage
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Documentation et outils

Documentation et outils

Outils interactifs

Informations techniques sur les produits

Obtenez ici des informations techniques supplémentaires sur vos produits Xylem. Ne peut être visualisé qu’avec Internet Explorer.