Au fil des ans, la pompe C a prouvé qu’elle était à la fois fiable et robuste. La gamme C de Flygt couvre un éventail large de capacités. Elle est conçue pour gérer différents types de milieux.
Le 3045 C dispose d’une roue mono-canale carénée. Elle présente d’excellentes propriétés d’écoulement qui réduisent le colmatage dans le canal de la roue. L’écart étroit qui sépare les bagues d’usure interchangeables garantit un rendement élevé.
Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.
Installation autonome, installation semi-permanente, installation de pompe submersible. Installation de pompe autonome avec raccordement au flexible ou à la tuyauterie de refoulement dans les puisards de très faible volume.
Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.
Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.
Compact Wastewater Pumps Brochure | PDF | 2,34 MB |