Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Utilisation pour les applications de broyage intense
  • Conception anti-colmatage
  • Fonctionnement fiable
  • Lame haute résistance

POMPE GRINDER ULTRARÉSISTANTE ET DURE À LA TÂCHE

La pompe Grinder Flygt M 3090 est une pompe centrifuge submersible à haut rendement qui convient parfaitement au pompage des eaux usées des environnements résidentiels, commerciaux et agricoles. La pompe Grinder réduit les déchets en fines particules, évacués par des tuyauteries de faibles diamètres. Les réseaux d’assainissement sous pression constituent l’application principale du modèle Flygt M 3090. Ces réseaux sont généralement utilisés sur terrain plat, dans des reliefs vallonnés, des plateaux rocheux ou des paysages présentant de hauts niveaux hydrostatiques posant des défis particuliers aux dispositifs gravitaires traditionnels.

Que vous ayez besoin d’une simple pompe Grinder, d’une station de pompe complète ou encore d’un système d’assainissement entier, Xylem permet le relevage intelligent et économique des eaux usées vers la station de pompage ou le système d’égout le plus proche.

FONCTIONNEMENT FIABLE

Le modèle M 3090 a été développé pour relever les défis des systèmes d’eaux usées. Équipé d’une roue à rendement hydraulique optimal et d’un dispositif de broyage ultrarésistant, il transforme les matières solides en fines particules, ce qui permet l’utilisation de canalisation de refoulement de faibles diamètres. Cette opération élimine le risque de colmatage.

Tous les composants sont spécialement conçus et fabriqués pour optimiser le fonctionnement et prolonger la durée de vie de la pompe.

  • Étanchéité par double garniture mécanique. Deux jeux de garnitures d’arbre mécaniques agissent indépendamment vous offrant une double sécurité. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.
  • Fabrication en fonte résistante et durable
  • Conception « spin-out » protégeant les garnitures mécaniques contre les particules abrasives
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée

Puisard (P)

​Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement. 

Puisard (H)

​Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe suspendue sous le raccord de refoulement. La pompe est automatiquement raccordée à la tuyauterie de refoulement. 

 

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Pompe
M 3090 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
M 3090 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
M 3090 HT monophasé 2 pôles 60 Hz US
M 3090 HT triphasé 2 pôles 60 Hz US
M 3090 HT monophasé 2 pôles 60 Hz métrique
M 3090 HT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
f) Fréquence
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Nombre de pôles
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Diamètre de sortie de refoulement
R 1/2 po
40 mm
1 9/16 po
1 9/16 pouce
40 mm
40 mm
i) Puissance nominale
14,8 ch
4.3 kW
3.7 ch - 5.5 ch
5,5 ch
2.8 kW - 4.1 kW
4,1 kW
j) Intensité nominale à 400 V
7,7 A
8.7 A
15 A - 22 A
14 A
15 A - 22 A
14 A
a) Matériau de la turbine
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
e) Classe d’efficacité du moteur
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
M 3090 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
M 3090 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
M 3090 HT monophasé 2 pôles 60 Hz US
M 3090 HT triphasé 2 pôles 60 Hz US
M 3090 HT monophasé 2 pôles 60 Hz métrique
M 3090 HT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Produits et services associés