La pompe Grinder Flygt M 3090 est une pompe centrifuge submersible à haut rendement qui convient parfaitement au pompage des eaux usées des environnements résidentiels, commerciaux et agricoles. La pompe Grinder réduit les déchets en fines particules, évacués par des tuyauteries de faibles diamètres. Les réseaux d’assainissement sous pression constituent l’application principale du modèle Flygt M 3090. Ces réseaux sont généralement utilisés sur terrain plat, dans des reliefs vallonnés, des plateaux rocheux ou des paysages présentant de hauts niveaux hydrostatiques posant des défis particuliers aux dispositifs gravitaires traditionnels.
Que vous ayez besoin d’une simple pompe Grinder, d’une station de pompe complète ou encore d’un système d’assainissement entier, Xylem permet le relevage intelligent et économique des eaux usées vers la station de pompage ou le système d’égout le plus proche.
Le modèle M 3090 a été développé pour relever les défis des systèmes d’eaux usées. Équipé d’une roue à rendement hydraulique optimal et d’un dispositif de broyage ultrarésistant, il transforme les matières solides en fines particules, ce qui permet l’utilisation de canalisation de refoulement de faibles diamètres. Cette opération élimine le risque de colmatage.
Tous les composants sont spécialement conçus et fabriqués pour optimiser le fonctionnement et prolonger la durée de vie de la pompe.
Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.
Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe suspendue sous le raccord de refoulement. La pompe est automatiquement raccordée à la tuyauterie de refoulement.
Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.