Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Accessoires Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Utilisation pour les applications de broyage intense
  • Conception anti-colmatage
  • Fonctionnement fiable
  • Lame haute résistance

POMPE GRINDER ULTRARÉSISTANTE ET DURE À LA TÂCHE

Le modèle Flygt M 3069 de pompe Grinder est une pompe centrifuge, submersible ultra performante. Excellente solution pour le pompage des eaux usées dans le cadre d’applications résidentielles, commerciales et agricoles. La pompe Grinder réduit les déchets en fines particules, évacués par des tuyauteries de faibles diamètres. Les réseaux d’assainissement sous pression constituent l’application principale du modèle Flygt M 3069. Ces réseaux sont généralement utilisés sur terrain plat, dans des reliefs vallonnés, des plateaux rocheux ou des paysages présentant de hauts niveaux hydrostatiques posant des défis particuliers aux dispositifs gravitaires traditionnels.

Pour les applications à hauteur d’élévation importante (jusqu’à 70 m), une version à vis excentrée est disponible.

Que vous ayez besoin d’une simple pompe Grinder, d’une station de pompe complète ou encore d’un système d’assainissement entier, Xylem permet le relevage intelligent et économique des eaux usées vers la station de pompage ou le système d’égout le plus proche.

FONCTIONNEMENT FIABLE

Le modèle M 3069 a été développé pour relever les défis des systèmes d’eaux usées. Équipé d’une roue à rendement hydraulique optimal et d’un dispositif de broyage ultrarésistant, il transforme les matières solides en particules de 5 x 15 mm, ce qui permet l’utilisation de canalisation de refoulement de faibles diamètres.

Tous les composants sont spécialement conçus et fabriqués pour optimiser le fonctionnement et prolonger la durée de vie de la pompe.

• Étanchéité par double garniture mécanique. Deux jeux de garnitures d’arbre mécaniques agissent indépendamment vous offrant une double sécurité. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.

• Fabrication en fonte résistante et durable

• Conception « spin-out » protégeant les garnitures mécaniques contre les particules abrasives

• Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée

 

Puisard (P)

 

Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement. 

Portable (F)

 

Installation autonome, semi-permanente de pompe submersible. Installation autonome avec raccordement au flexible ou tuyauterie de refoulement dans les puisards de très faible volume. 

Puisard (H)

 

Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe suspendue sous le raccord de refoulement. La pompe est automatiquement raccordée à la tuyauterie de refoulement. 

 

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
 
 
Informations générales
M 3069 HT monophasé 2 pôles 50 Hz US
M 3069 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
M 3069 HT monophasé 2 pôles 50 Hz métrique
M 3069 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
M 3069 HT monophasé 2 pôles 60 Hz US
M 3069 HT triphasé 2 pôles 60 Hz US
M 3069 HT monophasé 2 pôles 60 Hz métrique
M 3069 HT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
Matériau standard de la turbine
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Fonte grise
Largeur de l’orifice
1 9/16 po
1 9/16 po
40 mm
40 mm
1 9/16 po
1 9/16 po
40 mm
40 mm
Classe d’efficacité du moteur
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Nombre de pôles
2
2
2
2
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
Puissance nominale
2 ch
2,2 ch - 3,2 ch
1,5 kW
1,7 kW - 2,4 kW
2,3 ch
2.7 hp - 3.8 hp
1,7 kW
2 kW - 2,8 kW
Courants nominaux
9,4 A
3,9 A - 5,2 A
9,4 A
3,9 A - 5,2 A
10 A
5,9 A - 8,5 A
10 A
5,9 A - 8,5 A
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
M 3069 HT monophasé 2 pôles 50 Hz US
M 3069 HT triphasé 2 pôles 50 Hz US
M 3069 HT monophasé 2 pôles 50 Hz métrique
M 3069 HT triphasé 2 pôles 50 Hz métrique
M 3069 HT monophasé 2 pôles 60 Hz US
M 3069 HT triphasé 2 pôles 60 Hz US
M 3069 HT monophasé 2 pôles 60 Hz métrique
M 3069 HT triphasé 2 pôles 60 Hz métrique
Accessoires

Accessoires

Accessoires

Joints mécaniques Griploc™

  • Résistants à la chaleur, aux colmatages et à l’usure
  • Prévention exceptionnelle des fuites
  • Installation facile
  • Fonctionnalité Griploc™ brevetée
  • Technologie Active Seal™ sur certains modèles

Kits de réparation de base Flygt

  • Toutes les pièces nécessaires pour réviser un ensemble d’entraînement de pompe Flygt
  • Réduisez les retards dus à des pièces manquantes
  • Économies par rapport à l’achat de chaque pièce séparément
  • Stockées dans les centres de distribution de Xylem pour un livraison directe et rapide
  • Traitement et administration simplifiés

Stators

  • Performance optimale et meilleure durée de vie du moteur 
  • Rendement renforcé de la pompe et du mélangeur
  • Grande marge de sécurité 
  • Transfert de chaleur optimisé et tolérance des températures d’exploitation élevées 
  • Risque de court-circuit minimisé 
  • Fonctionnement fiable de l’entraînement à fréquence variable (VFD)

Ensembles d’arbres

  • Fabriqués en matériaux durables et résistants à la corrosion
  • Produits selon les tolérances les plus précises
  • Maintien de l’équilibre en cours de rotation
  • Garantie d’un rendement du moteur élevé et constant

Câbles SUBCAB®

  • Longue durée de vie grâce à des matériaux très résistants
  • Ajustement fiable sans fuite
  • Prévient la détérioration de l’isolation
  • Cœurs de surveillance intégrés
  • Versions blindées pour le fonctionnement de l’entraînement à fréquence variable (VFD)
  • Approuvé pour les applications anti-explosion et minières

Roulements

  • Testés et sélectionnés avec soin
  • Lubrification correcte
  • Protection des roulements et de la graisse contre les débris et la contamination
  • Seul fournisseur avec les références Flygt uniques
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Produits et services associés