Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Grande hauteur d’élévation : Jusqu’à 45 m
  • Débit élevé : Jusqu’à 3 L/s
  • Fonctionnement intelligent
  • Sélection facile

Performances accrues

Le système DXG Plus se compose d’une pompe Flygt DXG modifiée et d’une unité de commande de variateur VFD étanche (IP68). Ces deux éléments réunis permettent au système d’augmenter de 80 % la hauteur d’élévation en comparaison d’une pompe DXG conventionnelle et avec un débit allant jusqu’à 3 L/s. Le DXG Plus facilite le nettoyage du tuyau supérieur pendant que la sédimentation est réduite. Le variateur VFD fonctionne également comme un convertisseur de phase, ce qui fait du DXG Plus le système idéal pour les installations monophasées, sans qu’aucun capaciteur ne soit nécessaire.

La pompe DXG a été modifiée pour offrir des performances supérieures. Un mécanisme de coupe amélioré assure même des capacités de broyage supérieures, garantissant un fonctionnement sans colmatage.

Réservoir plus propre et rendement élevé

Plus facile à utiliser et plus intelligente que jamais, l’unité de commande se trouve dans un boîtier en aluminium solide, à installer dans le réservoir. Il n’est ainsi plus nécessaire de prévoir une boîte de raccordement externe ni de dispositifs volumineux à la surface, ce qui réduit l’encombrement.

L’unité de commande DXG Plus adapte les performances de la pompe aux besoins en matière de débit et présente une fonction de ronflement automatique pour vider complètement et nettoyer le réservoir sans endommager la pompe. Cela permet d’éviter la sédimentation et d’empêcher toute accumulation à l’intérieur du réservoir et sur les parois de celui-ci. Un mode de mise en attente avant la fin du cycle de la pompe (deux minutes) permet d’économiser de l’énergie et d’optimiser les performances, car il retarde automatiquement le démarrage suivant, progressivement de 12 (mode repos) à 72 heures (mode veille). Grâce à son fonctionnement à programme horaire, le système n’a plus besoin de régulateurs de niveau marche et arrêt. Un régulateur de haut niveau est prévu dans le système.

 

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.