Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Série Heidra de Godwin Heidra 300 de Godwin

Vue générale Caractéristiques Accessoires Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Double garniture mécanique à bain d’huile pour un fonctionnement à sec illimité
  • Branchements du motoréducteur avec un arbre standard et une bride SAE
  • Roues ouvertes pour le traitement de matières solides équipées de plaques d'usure amovibles
  • Partie hydraulique sécurisée pour minimiser le risque de décharge électrique ou d’explosion​

Pompe submersible hydraulique

Quand la hauteur d'aspiration est supérieure à 8,5 m, les pompes Heidra® prennent le relais des pompes Dri-Prime®.

La pompe Heidra 300 de Godwin est une pompe submersible hydraulique compacte et extrêmement puissante pouvant atteindre un débit de 5 622 US GPM (1 277 m³/h) et des hauteurs d’élévation de refoulement pouvant aller jusqu’à 164 pi (50 m).

Elle peut traiter des matières solides dont le diamètre peut atteindre 3,7 po (95 mm).

Grâce à une garniture mécanique dans un bain d'huile, la pompe peut fonctionner à sec, ce qui la rend idéale pour les travaux difficiles d’assèchement et le traitement de matières solides. 

Il s’agit d’une pompe submersible hydraulique qui peut être utilisée n’importe où.

Blocs d'alimentation Diesel ou électrique disponibles

Les pompes Heidra de Godwin sont équipées d’un bloc d’alimentation Diesel autonome. Elles peuvent être utilisées sur n’importe quel site, même s’il est isolé. De plus, tous les moteurs Diesel sont conformes aux dernières réglementations en matière d'émissions.

Nos pompes Heidra peuvent également être entraînées par des blocs d’alimentation électriques. Les groupes électriques n’ont pas besoin d’être réalimentés en carburant. Le moteur a besoin de moins d’entretien et l’empreinte carbone est réduite, quel que soit le projet. Disponibles avec démarreurs et VFD pour le contrôle à vitesse variable.

Options : 

  • ​Entraînement Diesel ou électrique
  • Montée sur châssis ou sur remorque​ 
  • Caissons insonorisés ​

Caractéristiques

Caractéristiques

Pompe
Modèle 14
Modèle 9
Ø (in) de la pompe de refoulement
12 " 125# ANSI B16.1
Piston variable
Type de moteur hydraulique
Piston
[300] (12)
Aff. moteur hydraulique (CC)
180.0 CC
[95] (3.7)
Maxi. Manipulation des matières solides (in) à la pompe
3.7"
275
Ø [mm] (in) de la pompe de refoulement
[35 à 180] (47 à 242)
Maxi. Manipulation des matières solides [mm] (in)à la pompe
Pression hydraulique (bar)
Puissance consommée [kW] (hp) Pompe
Groupe moteur diesel
Modèle 14
Modèle 9
Pression d’entraînement (PSI) Garniture d’alimentation Diesel
4500 psi
Patin
Groupe moteur diesel de type pompe hydraulique
Piston
GHPU90
Aff. de la pompe hydraulique Groupe moteur diesel (CC)
180.0 CC
Groupe moteur diesel nominal [hp]
225 CH
Groupe moteur diesel à montage standard
Patin
Modèle de groupe moteur
Critique / enceinte silencieuse
Modèle 14
Modèle 9
Niveau sonore à 30' (dBA)
69
Patin
Enceinte silencieuse, montage critique standard
Patin
70
dB(A) à 7 m
Groupe moteur électrique 50 Hz
Modèle 14
Modèle 9
Groupe moteur 50 Hz électrique nominal [kW]
200
Courant nominal [A] du groupe moteur électrique 50 Hz
360
Tension [V/phase] du groupe moteur électrique 50 Hz
400/3~
Accessoires

Accessoires

Accessoires

Conduites et raccords QD

  • Acier galvanisé à chaud à haute résistance à la traction
  • Système de raccordement rapide (Quick disconnect, QD)
  • Conduites, raccords et adaptateurs de 5 cm à 30 cm disponibles

Ensembles de montage en tandem

  •   Connexion de deux pompes ou plus en série pour une exploitation à très haute hauteur d'élévation
  •   Disponible pour les pompes des gammes Flygt 2000 ou 2600 version BS
  •   Permet des raccords de tuyaux aux canalisations

Remorques et chariots

  • Crochet d’attelage 7,62 cm (autres options disponibles)
  • Phares LED DOT
  • Freins électriques
  • Raccord de remorque 6 broches rondes (autres options disponibles)
  • Réservoir à carburant (pour les pompes fonctionnant entièrement au Diesel)

Conduites en PEHD

  • Solides, durables, flexibles et légères
  • Hautes performances et longue durée de vie
  • Résistantes aux intempéries

Pièces d'origine

Kit pour joint mécanique Dri–Pime

  •   Chaque kit contient des joints viton/acier inoxydable et des joints toriques
  •   Compatibles avec les modèles standard ou SS/CD4MCu
  •   Pour les ensembles d’entraînement diesel ou électriques

Kit de filtres moteurs diesel Dri-Prime

  • Disponible pour les pompes à moteur diesel
  • Disponible pour les moteurs de niveau 2, niveau 3, niveau interim 4 (iT4) et niveau 4 final (FT4)
  • Chaque kit contient un filtre à huile, des filtres à carburant, des filtres à air et un filtre pour compresseur (le cas échéant)
  • Le kit contient tous les filtres nécessaires pour l’entretien 

Kit de pièces de rechange Dri-Prime (1-2 ans)

  • Disponible pour les pompes Godwin Dri-Prime
  • Les kits permettent de réaliser des économies par rapport à l’achat des composants un par un
  • Les kits contiennent les pièces d’usure les plus courantes pour assurer la maintenance et les réparations pendant les 1 ou 2 premières années d’utilisation normale de la pompe
  • Chaque kit contient une buse et un jet Venturi, une ligne de compresseur, une courroie, des joints toriques, une bille/un siège de décharge ou un clapet/joint, des joints d’inspection et des schémas au format PDF illustrant l’emplacement de chaque pièce

Kit de maintenance éjecteurs

  • Disponible pour les modèles standards et en acier inoxydable
  • Chaque kit contient le nécessaire pour remplacer le joint Venturi et de crible
  • Les kits permettent d’effectuer les remplacements rapidement en minimisant les temps d’arrêt
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Ballastage de barges
Construction navale Ballastage de barges
assécher un navire.
Ports, havres et expédition assécher un navire.
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Documentation et outils

Documents

Produits et services associés