Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Série Heidra de Godwin Heidra 250 de Godwin

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Double joint mécanique à bain d’huile (joint intérieur en carbure de silicium et joint extérieur en carbone ou en céramique) dans son propre bain d’huile pur pour un fonctionnement à sec illimité
  • Branchements du motoréducteur avec un arbre standard et une bride SAE, qui permet un raccord facile pour un branchement direct dans la patte de roulement
  • Roues ouvertes pour le traitement de matières solides équipées de plaques d'usure amovibles
  • Conception standard de la roue pour les applications générales de pompage de boues
  • Partie hydraulique sécurisée pour minimiser le risque de décharge électrique ou d’explosion​

Pompe submersible hydraulique

Quand la hauteur d'aspiration est supérieure à 8,5 m, les pompes Heidra® prennent le relais des pompes Dri-Prime®.

La pompe Heidra 250 de Godwin est une pompe submersible hydraulique compacte et extrêmement puissante pouvant atteindre un débit de 2 853 US GPM (648 m³/h) et des hauteurs d’élévation de refoulement pouvant aller jusqu’à 128 pi (39 m).

Elle peut traiter des matières solides dont le diamètre peut atteindre 3 po (75 mm). Grâce à un joint mécanique dans un bain d'huile, la pompe peut fonctionner à sec, ce qui la rend idéale pour les applications de dérivation d’eaux usées dans lesquelles la hauteur d’aspiration est supérieure à 28 pi (8,5 m).   

Il s’agit d’une pompe submersible hydraulique qui peut être utilisée n’importe où.

BLOCS D'ALIMENTATION DIESEL OU ÉLECTRIQUE DISPONIBLES

Les pompes Heidras de Godwin sont équipées d'un bloc d’alimentation Diesel autonome. Elles peuvent être utilisées sur n'importe quel site, même s’il est isolé. De plus, tous les moteurs Diesel sont conformes aux dernières réglementations en matière d'émissions. 

Nos pompes Heidra peuvent également être entraînées par des blocs d’alimentation électriques. Les groupes électriques n'ont pas besoin d'être réalimentés en carburant. Le moteur a besoin de moins d'entretien et l'empreinte carbone est réduite, quel que soit le projet. Disponibles avec démarreurs et VFD pour le contrôle à vitesse variable.

Options : 

  • Entraînement Diesel ou électrique
  • Montée sur châssis ou surremorque​
  • Caissons insonorisés

Caractéristiques

Caractéristiques

Pompe
Modèle 13
Modèle 8
Ø (in) de la pompe de refoulement
8 " 125# ANSI B16.1
Piston
Type de moteur hydraulique
Piston
250 (551)
Aff. moteur hydraulique (CC)
90.0 CC
75 (3)
Maxi. Manipulation des matières solides (in) à la pompe
3.0"
250
Ø [mm] (in) de la pompe de refoulement
de -15 à 45 / de 5 à 113
Maxi. Manipulation des matières solides [mm] (in)à la pompe
Pression hydraulique (bar)
Puissance consommée [kW] (hp) Pompe
Groupe moteur diesel
Modèle 13
Modèle 8
Pression d’entraînement (PSI) Garniture d’alimentation Diesel
4000 psi
Patin
Groupe moteur diesel de type pompe hydraulique
Piston
GHPU50
Aff. de la pompe hydraulique Groupe moteur diesel (CC)
100.0 CC
Groupe moteur diesel nominal [hp]
155 CH
Groupe moteur diesel à montage standard
Patin
Modèle de groupe moteur
Critique / enceinte silencieuse
Modèle 13
Modèle 8
Niveau sonore à 30' (dBA)
69
Patin
Enceinte silencieuse, montage critique standard
Patin
77
dB(A) à 7 m
Groupe moteur électrique 50 Hz
Modèle 13
Modèle 8
Groupe moteur 50 Hz électrique nominal [kW]
110
Courant nominal [A] du groupe moteur électrique 50 Hz
191
Tension [V/phase] du groupe moteur électrique 50 Hz
400/3~
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Ballastage de barges
Construction navale Ballastage de barges
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
assécher un navire.
Ports, havres et expédition assécher un navire.
Construction navale
Construction Construction navale
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Documentation et outils

Documents

Godwin Product Brochure - International
Godwin Heidra 250 Datasheet