Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Série Heidra de Godwin Heidra 150SG de Godwin

Vue générale Accessoires Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Vanne de brassage hydraulique pour des capacités de mélange avant le pompage
  • Double garniture mécanique à bain d’huile pour un fonctionnement à sec illimité
  • Branchements du motoréducteur avec un arbre standard et une bride SAE
  • Roues ouvertes pour le traitement de matières solides équipées de plaques d'usure amovibles
  • Partie hydraulique sécurisée pour minimiser le risque de décharge électrique ou d’explosion

Pompe submersible hydraulique avec vanne de brassage

Quand la hauteur d'aspiration est supérieure à 8,5 m, les pompes Heidra® prennent le relais des pompes Dri-Prime®.

Le modèle Heidra 150SG de Godwin est un groupe de pompage submersible hydraulique compact autonome équipé d’un bloc d’alimentation Diesel et d’une partie hydraulique de 6 po (100 mm). Grâce à sa vitesse variable, la pompe Heidra 150SG peut répondre à des besoins variés de débit et de hauteur d’élévation jusqu’à 430 m³/h, et des besoins en hauteur manométrique totale jusqu’à 22 m.

Elle peut traiter des matières solides dont le diamètre peut atteindre 2,6 po (65 mm). 

Une vanne de brassage commandée à distance permet à la pompe de servir de mélangeur, ce qui la rend idéale pour le pompage de boues épaisses et visqueuses chargées en matières solides telles que celles que l’on trouve dans les digesteurs des stations d’épuration, les postes d’assainissement environnemental et les séparateurs API des raffineries.​​

Blocs d'alimentation Diesel ou électrique disponibles

Les pompes Heidra de Godwin sont équipées d’un bloc d’alimentation Diesel autonome. Elles peuvent être utilisées sur n’importe quel site, même s’il est isolé. De plus, tous les moteurs Diesel sont conformes aux dernières réglementations en matière d'émissions.

Nos pompes Heidra peuvent également être entraînées par des blocs d’alimentation électriques. Les groupes électriques n’ont pas besoin d’être réalimentés en carburant. Le moteur a besoin de moins d’entretien et l’empreinte carbone est réduite quel que soit le projet. Disponibles avec démarreurs et VFD pour le contrôle à vitesse variable.

Options : 
  • ​Entraînement Diesel ou électrique
  • Montée sur châssis ou sur remorque​ 
  • Caissons insonorisés ​​

Accessoires

Accessoires

Accessoires

Conduites et raccords QD

  • Acier galvanisé à chaud à haute résistance à la traction
  • Système de raccordement rapide (Quick disconnect, QD)
  • Conduites, raccords et adaptateurs de 5 cm à 30 cm disponibles

Ensembles de montage en tandem

  •   Connexion de deux pompes ou plus en série pour une exploitation à très haute hauteur d'élévation
  •   Disponible pour les pompes des gammes Flygt 2000 ou 2600 version BS
  •   Permet des raccords de tuyaux aux canalisations

Remorques et chariots

  • Crochet d’attelage 7,62 cm (autres options disponibles)
  • Phares LED DOT
  • Freins électriques
  • Raccord de remorque 6 broches rondes (autres options disponibles)
  • Réservoir à carburant (pour les pompes fonctionnant entièrement au Diesel)

Conduites en PEHD

  • Solides, durables, flexibles et légères
  • Hautes performances et longue durée de vie
  • Résistantes aux intempéries

Pièces d'origine

Kit pour joint mécanique Dri–Pime

  •   Chaque kit contient des joints viton/acier inoxydable et des joints toriques
  •   Compatibles avec les modèles standard ou SS/CD4MCu
  •   Pour les ensembles d’entraînement diesel ou électriques

Kit de filtres moteurs diesel Dri-Prime

  • Disponible pour les pompes à moteur diesel
  • Disponible pour les moteurs de niveau 2, niveau 3, niveau interim 4 (iT4) et niveau 4 final (FT4)
  • Chaque kit contient un filtre à huile, des filtres à carburant, des filtres à air et un filtre pour compresseur (le cas échéant)
  • Le kit contient tous les filtres nécessaires pour l’entretien 

Kit de pièces de rechange Dri-Prime (1-2 ans)

  • Disponible pour les pompes Godwin Dri-Prime
  • Les kits permettent de réaliser des économies par rapport à l’achat des composants un par un
  • Les kits contiennent les pièces d’usure les plus courantes pour assurer la maintenance et les réparations pendant les 1 ou 2 premières années d’utilisation normale de la pompe
  • Chaque kit contient une buse et un jet Venturi, une ligne de compresseur, une courroie, des joints toriques, une bille/un siège de décharge ou un clapet/joint, des joints d’inspection et des schémas au format PDF illustrant l’emplacement de chaque pièce

Kit de maintenance éjecteurs

  • Disponible pour les modèles standards et en acier inoxydable
  • Chaque kit contient le nécessaire pour remplacer le joint Venturi et de crible
  • Les kits permettent d’effectuer les remplacements rapidement en minimisant les temps d’arrêt
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Documentation et outils

Documents

Godwin Product Brochure - International

Produits et services associés