Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Série Heidra de Godwin Heidra 150 de Godwin

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Disponible à la location

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Double garniture mécanique à bain d’huile pour un fonctionnement à sec illimité
  • Branchements du motoréducteur avec un arbre standard et une bride SAE
  • Roues ouvertes pour le traitement de matières solides équipées de plaques d'usure amovibles
  • Partie hydraulique sécurisée pour minimiser le risque de décharge électrique ou d’explosion​

Parties hydrauliques submersibles

Quand la hauteur d'aspiration est supérieure à 8,5 m, les pompes Heidra® prennent le relais des pompes Dri-Prime®.

La pompe Heidra® 150 de Godwin est une pompe submersible hydraulique compacte et extrêmement puissante pouvant atteindre un débit de 1 523 US GPM (346 m³/h) et des hauteurs d’élévation de refoulement pouvant aller jusqu’à 76 pi (23 m). 

Elle peut traiter des matières solides dont le diamètre peut atteindre 3 po (75 mm). Grâce à une garniture mécanique dans un bain d'huile, la pompe peut fonctionner à sec, ce qui la rend idéale pour les travaux difficiles d’assèchement et le traitement de matières solides.

Il s’agit d’une pompe submersible hydraulique qui peut être utilisée n’importe où.

Blocs d'alimentation Diesel ou électrique disponibles

Les pompes Heidras de Godwin sont équipées d'un bloc d’alimentation Diesel autonome. Elles peuvent être utilisées sur n'importe quel site, même s’il est isolé. De plus, tous les moteurs Diesel sont conformes aux dernières réglementations en matière d'émissions. 

Nos pompes Heidra peuvent également être entraînées par des blocs d’alimentation électriques. Les groupes électriques n'ont pas besoin d'être réalimentés en carburant. Le moteur a besoin de moins d'entretien et l'empreinte carbone est réduite, quel que soit le projet. Disponibles avec démarreurs et VFD pour le contrôle à vitesse variable.

Options : 
  • ​Entraînement Diesel ou électrique
  • Montée sur châssis ou sur remorque​ 
  • Caissons insonorisés ​

Caractéristiques

Caractéristiques

Pompe
Modèle 4
Ø [mm] (in) de la pompe de refoulement
[150] (6)
Maxi. Manipulation des matières solides [mm] (in)à la pompe
[75] (3)
Type de moteur hydraulique
Engrenage
Pression hydraulique (bar)
250
Puissance consommée [kW] (hp) Pompe
[6 à 34] (8 à 46)
Groupe moteur diesel
Modèle 4
Modèle de groupe moteur
GHPU15
Groupe moteur diesel à montage standard
Patin
Critique / enceinte silencieuse
Modèle 4
dB(A) à 7 m
66
Enceinte silencieuse, montage critique standard
Patin
Groupe moteur électrique 50 Hz
Modèle 4
Groupe moteur 50 Hz électrique nominal [kW]
22
Courant nominal [A] du groupe moteur électrique 50 Hz
41
Tension [V/phase] du groupe moteur électrique 50 Hz
400/3~
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Ballastage de barges
Construction navale Ballastage de barges
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
assécher un navire.
Ports, havres et expédition assécher un navire.
Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
Construction navale
Construction Construction navale
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Documentation et outils

Documents