Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Série 2700 Flygt Flygt DS 2740

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Toutes les pièces sont en acier inoxydable 316
  • Pièces d’usures couvertes de caoutchouc nitrile
  • Supporte des variations de pH entre 2 et 10
  • Conception modulaire

Optimisé pour des environnements très difficiles et aux variations de pH imprévisibles

La Flygt DS 2740 est une pompe à boue électrique, submersible, résistante à la corrosion et construite pour résister sur les chantiers les plus difficiles avec des liquides corrosifs ou abrasifs dans les mines, les sites industriels et les applications des collectivités. 

Les pompes à boues de la série Flygt 2700 résistent à des débits de plus de 1 800 US GPM (50 L/s), à des hauteurs d’élévation de 200 pi (65 m) et à des particules solides allant jusqu’à 3 po (80 mm) de diamètre. Disponibles avec des puissances allant de 3 à 13 CV (2 à 8 kW), ces pompes d’assèchement portables sont en acier inoxydable 316. Elles supportent des conditions extrêmes et des variations de pH imprévisibles.​​

Documentation et outils

Documents

Flygt 2700 Series Product Brochure 50 Hz
Flygt DS 2740 Datasheet 50 Hz