Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Série 2700 Flygt Flygt BS 2720

Vue générale Caractéristiques Accessoires Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Toutes les pièces sont en acier inoxydable 316 
  • Pièces d’usures couvertes de caoutchouc nitrile
  • Supporte des variations de pH entre 2 et 10
  • Conception modulaire

Optimisé pour des environnements très difficiles et aux variations de pH imprévisibles

La Flygt BS 2720 est une pompe d’épuisement submersible électrique, résistante à la corrosion et construite pour résister sur les chantiers les plus exigeants avec des liquides de pompage corrosifs ou abrasifs, y compris les mines, les industries et les services publics. 

Les pompes de la série Flygt 2700 acceptent des débits dépassant 1 800 gallons US par minute (50 L/s) et des hauteurs d’élévation allant jusqu’à 200 pi (65 m). Disponibles dans des puissances comprises entre 2 et 8 kW, ces pompes d’assèchement portables sont fabriquées en acier inoxydable 316. Elles résisteront à des environnements extrêmes et à des variations de pH imprévisibles.​​

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Non applicable
BS 2720
BS 2720
Nominal [hp] (kW) 60 Hz
3,1 (3,3)
2,0
Tension [V/phase] 60 Hz
230/460, 3~
400, 3~
Courant nominal [A] 60 Hz
8.5/4.2
4,4
Poids [lbs] (kg) 60 Hz
97 (44)
44
Hauteur max. [in] (mm) 60 Hz
24" (600)
600
Largeur max. [in] (mm) 60 Hz
9" (235)
235
Refoulement Ø [in] 60 Hz
3"
3"
Trou de crépine [in] (mm) 60 Hz
1"x1/4" (25x7)
25x7
Liquide chaud, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Non
Non
pH 60 Hz
2-10
2-10
Nominal [kW] 50 Hz
Tension [V/phase] 50 Hz
Courant nominal [A] 50 Hz
Poids [kg] 50 Hz
Hauteur max. [mm] 50 Hz
Largeur max. [mm] 50 Hz
Refoulement Ø [in] 50 Hz
Trou de crépine [mm] 50 Hz
Liquide chaud, 70ºC 50 Hz
pH 50 Hz
Accessoires

Accessoires

Accessoires

Conduites et raccords QD

  • Acier galvanisé à chaud à haute résistance à la traction
  • Système de raccordement rapide (Quick disconnect, QD)
  • Conduites, raccords et adaptateurs de 5 cm à 30 cm disponibles

Modules de flottaison et supports

  • Une alternative légère et rentable aux pontons en acier traditionnels
  • Utilisation adaptée à une large gamme d’applications dans les mines, les carrières, les chantiers, les stations d’épuration des eaux usées et eaux industrielles.
  • Disponible pour pratiquement tous les modèles de pompes Flygt

Conduites en PEHD

  • Solides, durables, flexibles et légères
  • Hautes performances et longue durée de vie
  • Résistantes aux intempéries

Pièces d'origine

Kits de réparation de base Flygt

  • Toutes les pièces nécessaires pour réviser un ensemble d’entraînement de pompe Flygt
  • Réduisez les retards dus à des pièces manquantes
  • Économies par rapport à l’achat de chaque pièce séparément
  • Stockées dans les centres de distribution de Xylem pour un livraison directe et rapide
  • Traitement et administration simplifiés

Kits d’usure Flygt

  • Réduire au maximum les temps d'immobilisation
  • Simplicité d’accès à toutes les pièces essentielles pour les réparations de pompes d’assèchement Flygt les plus communes 
  • Coût inférieur par rapport à l’achat de pièces de rechange une par une 
  • Simplification de la gestion des pièces de rechange 
  • Simplification de la combinaison de kits pour les réparations importantes
  • Composés uniquement de pièces Flygt d’origine résistantes à l’usure pour une performance durable
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
assécher un navire.
Ports, havres et expédition assécher un navire.
Documentation et outils

Documents

Produits et services associés