Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Série 2700 Flygt Flygt BS 2720

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Toutes les pièces sont en acier inoxydable 316 
  • Pièces d’usures couvertes de caoutchouc nitrile
  • Supporte des variations de pH entre 2 et 10
  • Conception modulaire

Optimisé pour des environnements très difficiles et aux variations de pH imprévisibles

La Flygt BS 2720 est une pompe d’épuisement submersible électrique, résistante à la corrosion et construite pour résister sur les chantiers les plus exigeants avec des liquides de pompage corrosifs ou abrasifs, y compris les mines, les industries et les services publics. 

Les pompes de la série Flygt 2700 acceptent des débits dépassant 1 800 gallons US par minute (50 L/s) et des hauteurs d’élévation allant jusqu’à 200 pi (65 m). Disponibles dans des puissances comprises entre 2 et 8 kW, ces pompes d’assèchement portables sont fabriquées en acier inoxydable 316. Elles résisteront à des environnements extrêmes et à des variations de pH imprévisibles.​​

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Non applicable
BS 2720
BS 2720
Nominal [hp] (kW) 60 Hz
3,1 (3,3)
2,0
Tension [V/phase] 60 Hz
230/460, 3~
400, 3~
Courant nominal [A] 60 Hz
8.5/4.2
4,4
Poids [lbs] (kg) 60 Hz
97 (44)
44
Hauteur max. [in] (mm) 60 Hz
24" (600)
600
Largeur max. [in] (mm) 60 Hz
9" (235)
235
Refoulement Ø [in] 60 Hz
3"
3"
Trou de crépine [in] (mm) 60 Hz
1"x1/4" (25x7)
25x7
Liquide chaud, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Non
Non
pH 60 Hz
2-10
2-10
Nominal [kW] 50 Hz
Tension [V/phase] 50 Hz
Courant nominal [A] 50 Hz
Poids [kg] 50 Hz
Hauteur max. [mm] 50 Hz
Largeur max. [mm] 50 Hz
Refoulement Ø [in] 50 Hz
Trou de crépine [mm] 50 Hz
Liquide chaud, 70ºC 50 Hz
pH 50 Hz
Documentation et outils

Documents

Flygt 2700 Series Product Brochure 50 Hz
Flygt BS 2720 Datasheet 50 Hz