Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompe à lobe rotatif hygiénique Séries HP Hy~Line+

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit

N° de modèle : Série HP

  • Débit maximal de 131 m³/h (36,6 L/s)
  • Pression maximale de 15 bar (220 psi)
  • Plage de températures : -30 °C à +140 °C
  • Plage de viscosité des liquides : 1 à 1 000 000 centipoises
  • Hygiénique – normes américaines 3A et EHEDG 
  • L’action de pompage en douceur convient aux liquides visqueux, délicats et chargés de particules 
  • Facile à nettoyer, facile à entretenir 
  • Structure en acier inoxydable AISI 316
  • Rotors cimeterre à deux ailes ou trois lobes.

Les pompes à lobe rotatif JABSCO Hy~Line sont des machines robustes et durables conçues pour une longue durée de fonctionnement dans les applications difficiles. La structure modulaire, qui utilise des pièces interchangeables, permet de produire des pompes horizontales ou verticales avec une grande diversité de configurations de joints, de ports et de rotors avec un court délai.

Caractéristiques

Caractéristiques

 
 
Pumps
HP32
HP34
HP42
HP44
HP52
HP54
HP62
HP64
HP72
HP74
HP76
HP84
Body Materials
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
Rotor
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
316L Stainless Steel
Port Type
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
All US and European standards
Seal
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Options include: Front-loaded single mechanical face-type seals of hygienic design. Materials include carbon, stainless steel and silicon carbide. Low-pressure flush seals use the same single mechanical seal with an additional housing. Double mechanical seals. Packed Gland seals available on selected models from Q2 2016.
Bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
High specification taper roller bearings
 
 
HP Series Hy~Line+ Rotary Lobe Pump
HP32
HP34
HP42
HP44
HP52
HP54
HP62
HP64
HP72
HP74
HP76
HP84
Port Size inlet / outlet - Reduced
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2" (50mm)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Port Size inlet / outlet - Standard
3/4" or 1" (19 or 25 mm)
1" (25mm)
1" (25mm)
1 1/12" (38mm)
1 1/12" (38mm)
2" (50mm)
2 1/2" (63mm)
3" (76mm)
3" (76mm)
4" (100mm)
4" (100mm)
6" (150mm)
Port Size inlet / outlet - Enlarged
3/4" or 1" (19 or 25 mm)
1 1/2" (38mm)
1 1/12" (38mm)
2" (50mm)
2" (50mm)
3" (70mm)
3" (76mm)
4" (100mm)
4" (100 mm)
6" (152mm)
6" (152mm)
8" (200mm)
Displacement US Gallons (litres)
0.92 Gallons (3.5 litre) @ 100 revs
1.85 US gal (7 litre) @ 100revs
3.25 Gallons (12.3 litre) @ 100 revs
5.39 Gallons (20.4 litre) @ 100 revs
7.00 Gallons (26.5 litre) @ 100 revs
12.02 Gallons (45.5 litre) @ 100 revs
16.9 Gallons (64 litre) @ 100 revs
25.10 Gallons (95 litre) @ 100 revs
32.5 Gallons (123 litre) @ 100 revs
54.15 Gallons (205 litre) @ 100 revs
79.65 Gallons (301.5 litre) @ 100 revs
96.7 Gallons (366 litre) @ 100 revs
Flow Rate US gallons (litres)
13.7 GPM (52 LPM)
27.7 US gal (105lpm)
32.5 GPM (123 LPM)
53.9 GPM (204 LPM)
70.0 GPM (265 LPM)
120.2 GPM (455 LPM)
121.8 GPM (461 LPM)
180.7 GPM (684 LPM)
220.8 GPM (836 LPM)
324.9 GPM (1230 LPM)
477.9 GPM (1809 LPM)
580 GPM (2196 LPM)
Operating Pressure
217 psi (15 bar)
116psi (8bar)
217 psi (15 bar)
116 psi (8 bar)
217 psi (15 bar)
116 psi (8 bar)
217 psi (15 bar)
116 psi (8 bar)
217 psi (15 bar)
116 psi (8 bar)
72 psi (5 bar)
140 psi (10 bar)
Speed
1500 max (rpm)
1500 (rpm)
1000 max (rpm)
1000 max (rpm)
1000 max (rpm)
1000 max (rpm)
720 max (rpm)
720 max (rpm)
680 max (rpm)
600 max (rpm)
600 max (rpm)
600 max (rpm)
Operating temperature
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
-22 to 284°F (-30 to 140°C)
Dimensions (H x W x D)
213 x 192 x 166 (mm)
213 x 192 x 166 (mm)
274 x 223 x 212 (mm)
290 x 223 x 212 (mm)
368 x 249 x 250 (mm)
396 x 259 x 250 (mm)
433 x 288 x 329 (mm)
462 x 302 x 329 (mm)
489 x 380 x 381 (mm)
529 x 380 x 381 (mm)
576 x 411 x 381 (mm)
807 x 470 x 484 (mm)
Weight
8 (kg) 18 (lb)
8 (kg) 18 (lb)
18 (kg) 40 (lb)
20 (kg) 44 (lb)
32 (kg) 70 (lb)
35 (kg) 77 (lb)
61 (kg) 134 (lb)
65 (kg) 143 (lb)
125 (kg) 275 (lb)
145 (kg) 319 (lb)
165 (kg) 363 (lb)
370 (kg) 814 (lb)
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils