Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à lobe rotatif

Affichage de 1 – 3 sur 3

Jabsco

Pompe à lobe rotatif hygiénique Séries HP Hy~Line+

N° de modèle : Série HP

  • Débit maximal de 131 m³/h (36,6 L/s)
  • Pression maximale de 15 bar (220 psi)
  • Plage de températures : -30 °C à +140 °C
  • Plage de...

Jabsco

Pompe pour citerne série LT Hy~Line

N° de modèle : Pompes installées dans des camions-citernes série LT

  • Tête de pompe en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion
  • Boîtier de roulement...

Jabsco

Pompes ultra hygiéniques à lobe rotatif des séries 55 et Ultima

N° de modèle : Série 55 et Ultima

  • Débit maximal de 44 m³/h (12 L/s)
  • Pression maximale de 20 bar (290 psi)
  • Plage de températures : -30 °C à +140 °C
  • Plage...