Pompes multicellulaires verticales en acier inoxydable e-SV
La pompe multicellulaire verticale e-SV Lowara est une pompe polyvalente particulièrement fiable et technologiquement novatrice. Elle est en mesure de satisfaire les besoins d’un ample éventail d’utilisateurs et se décline dans différents modèles de conception. La gamme e-SV comporte des modèles dans 11 tailles avec des débits nominaux de 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Toutes les pompes ≥ 1,5 kW sont équipées de moteurs standards IE3.
Caractéristiques techniques :
- Joint mécanique équilibré et remplaçable sans nécessité de démontage de la pompe (pour 10-15-22SV>= 5,5 kW, 33-46-66-92-125SV)
- Conception du siège en joint torique pour faciliter le démontage du manchon extérieur
- Système flottant pour l'alignement automatique de la bague d'usure (technopolymère PPS chargé de verre en mesure de résister à des liquides chimiquement corrosifs, mécaniquement agressifs et à haute température)
- Poussée axiale de la roue réduite afin de garantir une durée de vie prolongée des roulements du moteur standard (17 500 heures)
- Coussinet intermédiaire de la douille en matériau résistant (carbure de tungstène/carbure de silicium) pour une durée de vie prolongée et pour une meilleure résistance en cas d’applications intensives, comme l’alimentation de chaudières
- Les versions avec garniture résistante aux hautes températures (180 °C max.), les versions à faible NPSH, les versions pour hautes pressions (jusqu’à 40 bar) et les versions passivées et électropolies sont disponibles sur demande.
Une autre caractéristique spécifique de la pompe e-SV est l’utilisation de dispositifs de diagnostic des performances, comme le dispositif de contrôle des vibrations I-Alert™ et le capteur Dry Run. Le dispositif i-Alert™ et le capteur de fonctionnement à sec sont disponibles sur demande sur tous les modèles.
L’e-SV est certifiée WRAS, ACS et D.M. 174 pour être utilisée avec de l’eau potable.
Versions
- e-SV : pompe standard avec moteur IE3
- e-SVE : Pompe intelligente à vitesse variable avec ensemble d’entraînement IES2 ultra-haute efficacité comportant un moteur IE5 à aimant permanent (jusqu’à 1,5 kW)
- e-SVH : Pompe à vitesse variable avec contrôleur de pompe Hydrovar (jusqu’à 22 kW)