Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Optimisées pour un contrôle à vitesse variable
  • Faible encombrement
  • Disponible avec un contrôle à vitesse variable :
    • Ensemble d’entraînement IES2 à ultra-haute efficacité
    • Contrôleur de pompe Hydrovar
  • Débit : jusqu’à 900 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 95 m

Conçu en mettant l’accent sur le renforcement des services

L’approche à haut rendement, les performances hydrauliques optimisées pour le contrôle à vitesse variable et l’encombrement réduit font de la pompe en ligne e-LNE le choix idéal pour les applications à forte sollicitation des services de la construction.

Rendement élevé et faible coût de fonctionnement

Le circuit hydraulique au rendement élevé avec nouvelle conception (dépassant nettement le niveau ErP2015) et les moteurs IE3 garantissent un fonctionnement à faible coût. Les composants hydrauliques sont optimisés pour le contrôle à vitesse variable. Lorsque le système est équipé d’un contrôleur de pompe Hydrovar, il est possible d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie.

Longue durée de vie et maintenance aisée

Sa conception robuste, ses différentes dimensions de cadre de roulement et ses bagues d’usure remplaçables en acier inoxydable garantissent une longue durée de vie. Le modèle e-LNE est également conçu pour un entretien facile et tous les points de service sont facilement accessibles afin de limiter les temps d'immobilisation.

Versions

  • e-LNE : pompe standard avec moteur IE3
  • e-LNE..E : Pompe intelligente à vitesse variable avec ensemble d’entraînement IES2 ultra-haute efficacité comportant un moteur IE5 à aimant permanent (jusqu’à 1,5 kW)
  • e-LNE..H : Pompe à vitesse variable avec contrôleur de pompe Hydrovar (jusqu’à 22 kW)

 

 

Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
Pompes en ligne e-LNE
Delivery
Jusqu'à 900 m³/h
Head
Jusqu’à 95 m
Power supply
50 et 60 Hz triphasé
Power
Puissance : 0,25 kW à 37 kW
Maximum operating pressure
16 bars
Temperature of pumped liquid
de -25°C à +140°C
Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochures

Brochure technique