Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Conçue selon les normes ISO 2858 et 5199
  • Débit : jusqu’à 450 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 150 m

Pompe à volute conf. ISO 2858 et ISO 5199
Pompes mono-étagées : LSN
Pompe à corps en volute mono-étagée horizontale, conçue conformément aux normes internationales ISO 2858/EN 22858 et ISO 5199/EN 25199

 

Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
Vogel série LSN
Delivery
Jusqu'à 450 m³/h
Head
Jusqu’à 150 m
Power supply
50 et 60 Hz triphasé
Maximum operating pressure
16 bars
Temperature of pumped liquid
de -40°C à 180°C
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochures

Manuals