Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Conception hydraulique conforme à la norme ISO 2858
  • Conception à accouplement rapproché pour un encombrement minimal et une installation aisée
  • Débit : jusqu’à 450 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 150 m

Bloc pompe
Pompes mono-étagées : LSB
Pompe à aspiration en bout mono-étagée dotée d’une conception à accouplement rapproché (bloc), basée sur les systèmes hydrauliques, conforme à la norme ISO 2858, avec moteur IEC à montage direct et conception B5.

Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
Vogel série LSB
Delivery
Jusqu'à 450 m³/h
Head
Jusqu’à 150 m
Power supply
50 et 60 Hz triphasé
Maximum operating pressure
16 bars
Temperature of pumped liquid
De -40 ° C à 140 °C
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Pompes à eau pour bétail
Bétail et volailles Pompes à eau pour bétail
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Systèmes de surpression
Vagues artificielles Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Lutte contre la poussière et les incendies
Mines et carrières / Agrégats > Production Lutte contre la poussière et les incendies
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Systèmes de surpression
Piscines publiques Systèmes de surpression
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Système de chauffage CVC
Réseaux de bâtiments Système de chauffage CVC
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochures

Manuals