Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Conception conforme à la norme ISO 5199
  • Conception à extraction par l’arrière pour un entretien facile
  • Débit : jusqu’à 4 600 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 100 m

Pompes à corps en volute conf. à la norme ISO 5199
Pompes mono-étagées : LS, LC
Pompe horizontale à volute mono-étagée avec roue fermée et cadre de roulement lubrifié à l’huile.
Conception de processus et ensemble de poussée pour un entretien facile. Démontage de la roue et du cadre de roulement sans démonter la volute et le moteur (accouplement avec entretoise requis). Tubulure d’aspiration axiale et décharge radiale vers le haut (horizontale en option). Entraînement par moteur électrique et raccord flexible placé sur une plaque de socle commune.

 

Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
LS, LC
Delivery
Jusqu'à 4,600 m³/h
Head
Jusqu’à 100 m
Power supply
50 et 60 Hz triphasé
Maximum operating pressure
25 bars
Temperature of pumped liquid
De -10 ° C à 180 °C
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Pompes à eau pour bétail
Bétail et volailles Pompes à eau pour bétail
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Systèmes de surpression
Vagues artificielles Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Lutte contre la poussière et les incendies
Mines et carrières / Agrégats > Production Lutte contre la poussière et les incendies
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Systèmes de surpression
Piscines publiques Systèmes de surpression
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Système de chauffage CVC
Réseaux de bâtiments Système de chauffage CVC
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Documentation et outils

Brochures

LS/LC/LCP (en)

Manuals

LS/LC/LCP (en)