Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à aspiration axiale Pompes à aspiration en bout monobloc série e-1532 et montées sur pieds

Vue générale Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Meilleures performances hydrauliques de sa catégorie
  • Meilleur produit en matière de coût de cycle de vie le plus bas
  • Roues équilibrées ISO G6.3 en acier inoxydable sans vibration, performances hydrauliques améliorées et durables, potentiel de corrosion réduit et flexibilité des applications.
  • La volute sur pied maintient la pompe en place en fonctionnement et lors de son entretien
  • Conception à arrachement arrière pour une maintenance aisée
  • Garnitures mécaniques à rinçage interne
  • Manchon d’arbre en acier inoxydable
  • Volute en fonte pour utilisation intensive sous une pression de service de 12 bars
  • Boulons d’appui pour un démontage facile de la volute
  • Diamètre des raccordements
  • Le test hydrostatique de chaque pompe est standard

La nouvelle pompe compacte à aspiration en bout monobloc Bell & Gossett e-1532 avec volute montée sur pied a été conçue pour fournir les rendements les plus élevés sur les marchés du génie climatique et de la plomberie. Avec une zone d’efficacité plus importante par rapport aux autres pompes analogues, l’e-1532 réduit la consommation électrique, renforce les performances générales et diminue les coûts sur la durée du cycle de vie. Cette nouvelle et large gamme de produits permet aux utilisateurs de maintenir des niveaux d’efficacité supérieurs dans une plage de conditions de fonctionnement bien plus étendue. Les performances exceptionnelles de la série e-1532 sont le fruit d’une technologie de calculs dynamiques des fluides (Computational Fluid Dynamics, CFD) avant-gardiste, d’une expertise hydraulique approfondie et de connaissances étendues de Xylem en matière d’applications de plomberie et de génie climatique.

La série e-1532 se décline en 26 formats et propose différentes options de configuration assurant une personnalisation et une flexibilité lui permettant de s’adapter à de multiples conditions de fonctionnement.

La pompe monobloc à aspiration en bout, montée sur pied, est disponible avec un raccord de refoulement de 3,17 à 20,32 cm. Puissance : 0,56 à 37 kW pour 1 750 tr/min, 1,49 à 44,74 kW pour 3 500 tr/min. Structure en acier inoxydable avec débits de 2 300 GPM (8 706 l/min), hauteur d'élévation jusqu’à 400 pi (122 m). Étant donné sa construction monobloc compacte et robuste, la série e-1532 est le choix idéal pour un grand nombre d’applications. Disponible avec des joints mécaniques auto-nettoyants standard en carbone/céramique de la marque B&G pour le modèle de pression de fonctionnement de classe nº 175.

Applications
Système de chauffage et climatisation à eau chaude, utilisation générale, tours de refroidissement et usages industriels.

Courbes de performances
Industries et applications
Documentation et outils

Outils interactifs

Brochure

Centrifugal Pumps & Accessories (B 50N)

Type

e-1532 Specifications

Soumission

e-1532 1.25AD (B 881B)
e-1532 6G (B 881.48A)
e-1532 4EB (B 881.34C)
e-1532 1.5AD (B 881.2C)
e-1532 3AD (B 881.8D)
e-1532 2.5BB (B 881.20A)
e-1532 1.25BC (B 881.14D)
e-1532 1.5BC (B 881.16C)
e-1532 6BD (B 881.28A)
e-1532 3BD (B 881.22E)
e-1532 3GB (B 881.42A)
e-1532 2BD (B 881.18C)
e-1532 3EB (B 881.32A)
e-1532 5GB (B 881.46C)
e-1532 4AD (B 881.10D)
e-1532 2GB (B 881.40A)
e-1532 2EB (B 881.30B)
e-1532 4GC (B 881.44B)
e-1532 4BD (B 881.24D)
e-1532 8GB (B 881.50D)
e-1532 5EB (B 881.36B)
e-1532 6E (B 881.38A)
e-1532 5BD (B 881.26C)
e-1532 2AD (B 881.4D)
e-1532 5A (B 881.12B)
e-1532 2.5AC (B 881.6E)

Brochure technique

Series e-1532 Pumps Technical Brochure (B 312)