Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à aspiration axiale Pompes à aspiration en bout monobloc série e-1531

Vue générale Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Meilleures performances hydrauliques de sa catégorie
  • Meilleur produit en matière de coût de cycle de vie le plus bas
  • Roues équilibrées ISO G6.3 en acier inoxydable sans vibration, performances hydrauliques améliorées et durables, potentiel de corrosion réduit et flexibilité des applications.
  • Conception à arrachement arrière pour une maintenance aisée
  • Garnitures mécaniques à rinçage interne
  • Manchon d’arbre en acier inoxydable
  • Volute en fonte pour utilisation intensive sous une pression de service de 12 bars
  • Boulons d’appui pour un démontage facile de la volute
  • Diamètre des raccordements
  • Le test hydrostatique de chaque pompe est standard


La nouvelle pompe à aspiration en bout monobloc, compacte Bell & Gossett e-1531 avec volute sans pied a été conçue pour fournir les rendements les plus élevés sur les marchés du génie climatique et de la plomberie. Avec une zone d’efficacité plus importante par rapport aux autres pompes analogues, l’e-1531 réduit la consommation électrique, renforce les performances générales et diminue les coûts sur la durée du cycle de vie. Cette nouvelle et large gamme de produits permet aux utilisateurs de maintenir des niveaux d’efficacité supérieurs dans une plage de conditions de fonctionnement bien plus étendue. Les performances exceptionnelles de la série e-1531 sont le fruit d’une technologie de calculs dynamiques des fluides (Computational Fluid Dynamics, CFD) avant-gardiste, d’une expertise hydraulique approfondie et de connaissances étendues de Xylem en matière d’applications de plomberie et de génie climatique.

La série e-1531 se décline en 15 formats et propose différentes options de configuration assurant une personnalisation et une flexibilité pour s’adapter à de multiples conditions de fonctionnement.

La pompe monobloc, à aspiration en bout, sans pied est disponible avec un raccord de refoulement de 3,17 à 15,24 cm. Puissance : 0,56 à 37 kW pour 1 750 tr/min, 1,49 à 44,74 kW pour 3 500 tr/min. Structure en acier inoxydable avec débits de 2 300 GPM (8 706 l/min), hauteur d'élévation jusqu’à 400 pi (122 m). Étant donné sa construction monobloc compacte et robuste, la série e-1531 est le choix idéal pour un grand nombre d’applications. Disponible avec des joints mécaniques auto-nettoyants standard en carbone/céramique de la marque B&G pour le modèle de pression de fonctionnement de classe nº 175.

Applications
Système de chauffage et climatisation à eau chaude, utilisation générale, tours de refroidissement et usages industriels.

 

Courbes de performances
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Brochure

Centrifugal Pumps & Accessories (B 50N)

Type

e-1531 Specifications

Soumission

e-1531 1.5BC (B 883.16)
e-1531 5BD (B 883.26)
B-1531 6BD (B 883.28)
e-1531 1.25AD (B 883)
e-1531 2AD (B 883.4)
e-1531 2.5BB (B 883.20)
e-1531 4BD (B 883.24)
e-1531 2.5AC (B 883.6)
e-1531 1.5AD (B 883.2)
e-1531 3AD (B 883.8)
e-1531 4AD (B 883.10)
e-1531 5A (B 883.12)
e-1531 3BD (B 883.22A)
e-1531 1.25BC (B 883.14)
e-1531 2BD (B 883.18)

Brochure technique

Series e-1531 Pumps Technical Brochure (B 314)