Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à aspiration en bout sur socle série e-1510

Vue générale Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Arrachement par l’arrière
  • Garnitures mécaniques à rinçage interne
  • Équilibrage de roue contrôlé par ordinateur
  • Châssis robuste pour une utilisation intensive
  • Volute monté sur pied
  • Accouplement d’entretoise à moyeux en demi-coquilles
  • Protection d’accouplement conforme aux normes ANSI/OSHA

Le fabricant Bell & Gossett a entièrement redessiné toute la gamme de pompes 1510 pour garantir les rendements les plus élevés des marchés du génie climatique et de la plomberie. Cette nouvelle gamme s’appelle e-1510. Avec une zone d’efficacité plus importante par rapport aux autres pompes analogues, l’e-1510 réduit la consommation électrique, renforce les performances générales et diminue les coûts sur la durée du cycle de vie.

Ce nouveau profil de rendement permet aux utilisateurs de maintenir des niveaux d’efficacité supérieurs dans une plage de conditions de fonctionnement bien plus étendue. Les améliorations notables en termes de performances de la série e-1510 sont le fruit d’une technologie de calculs dynamiques des fluides (Computational Fluid Dynamics, CFD) avant-gardiste, d’une expertise hydraulique approfondie et de connaissances étendues de Xylem en matière d’applications de plomberie et de génie climatique. La nouvelle série e-1510 Bell & Gossett se décline en 26 tailles et propose différentes options de configuration assurant une personnalisation et une flexibilité pour s’adapter à de multiples conditions de fonctionnement.

Cliquez ici pour consulter l’historique des offres de la série 1510

Courbes de performances

Courbes de performances

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

ESP-PLUS

Pour pompes centrifuges, groupes de surpression, accessoires de pompage et séparateurs à air BG.

ESP-PIÈCES

Sélection des pièces de rechange

 

Type

e-1510

technologic

Brochure technique