Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à aspiration axiale Petites pompes à aspiration en bout monobloc série 1535

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit

Non applicable

Cette pompe à arrachement arrière facilite la maintenance grâce à sa conception monobloc. La pompe peut être montée verticalement ou horizontalement pour une plus grande souplesse. La conception des roulements à billes et la garniture mécanique à rinçage interne standard assurent une utilisation fiable et durable.

Pompe monobloc à aspiration en bout, montée sur pieds, disponible en tailles de 2,5 à 3,8 cm. Puissance de 0,25 à 3,73 kW pour 3 500 tr/min. Structure en bronze pour des débits de 281 L/h à 35 m

Industries et applications
Documentation et outils