Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à aspiration axiale Petites pompes à aspiration en bout monobloc série 1522

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit

Non applicable

Les pompes de la série 1522 sont robustes et silencieuses grâce aux paliers à manchon en bronze standards sur la pompe et le moteur. L’accouplement à ressort flexible reliant la pompe et le moteur amortit les bruits et les vibrations.

Pompe monobloc montée sur pieds, disponible en tailles de 2,5 à 3,8 cm. 0,19 à 0,75 kW pour 1 750 tr/min. Structure partiellement en bronze, tout en bronze ou tout en fer pour des débits de 25 L/h à 9,1 m.

Industries et applications