Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes centrifuges pour utilisation générale

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Moteurs compacts, efficaces et durables
  • Totalement submersibles
  • Anti-rouille et anti-corrosion
  • Fonctionnement silencieux et sans vibrations

Pompe centrifuge à aspiration en bout

La pompe centrifuge pour utilisation générale Rule de Xylem est équipée d’une entrée et d’une sortie de refoulement de 38 mm chacune. La pompe centrifuge Rule de Xylem pour utilisation générale doit être installée au-dessous de la ligne de flottaison. Elle ne fournit pas de pression élevée et ne s’allume pas seule. Elle fournit une grande quantité d’eau, mais à faible pression. Elle doit être alimentée en 12 VCC, sauf indication contraire.

Caractéristiques

Caractéristiques

Specifications
17A
18A
19A
Flow Rate
3800 (GPH) 14380 (LPH)
3700 (GPH) 14010 (LPH)
3700 (GPH) 14010 (LPH)
Voltage
12 V DC
24 V DC
32 V DC
Amp Draw
15.5 A
6.9 A
5 A
Fuse Size
25 A
15 A
10 A
Height
133 (mm) 5 1/4 (inches)
133 (mm) 5 1/4 (inches)
133 (mm) 5 1/4 (inches)
Width
216 (mm) 8 1/2 (inches)
216 (mm) 8 1/2 (inches)
216 (mm) 8 1/2 (inches)
Weight
2.6 (kg) 5.10 (lb)
2.6 (kg) 5.10 (lb)
2.6 (kg) 5.10 (lb)
Documentation et outils