Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes centrifuges avec filetage en acier inoxydable GCEA, GCA

Vue générale Caractéristiques Industries et applications
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit

Non applicable

Large gamme de pompes pour des applications domestiques et industrielles.
Modèles disponibles à roue unique (GCEA) et à double roue (GCA).
Disponible sur demande en version « V » avec des joints FPM pour les températures supérieures à 110 °C et en version « N » entièrement en acier inoxydable AISI 316.

Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
Pompes centrifuges avec filetage en acier inoxydable GCEA, GCA
Delivery
Jusqu'à 31 m³/h
Head
Jusqu’à 62 m
Power supply
monophasée et triphasée 50 et 60 Hz
Power
de 0,37 kW jusqu’à 3 kW
Maximum operating pressure
8 bar
Temperature of pumped liquid
De -10 ° C à 110 °C
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées