Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à aspiration axiale en acier inoxydable 316 e-SH

Vue générale Caractéristiques Dessins techniques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Résistantes à la corrosion ; en AISI 316
  • Peuvent être équipées avec le contrôleur de vitesse variable monté sur le moteur
  • Approuvées pour une utilisation avec l’eau potable
  • Débit : jusqu’à 240 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 110 m

La pompe de la série e-SH de Lowara est une pompe centrifuge dotée d’une roue fabriquée en acier inoxydable AISI 316, ce qui la rend idéale pour déplacer l’eau et des liquides agressifs dans un grand nombre d’applications nécessitant une résistance chimique élevée.

Haut rendement et faibles coûts d’exploitation

Nouvelle conception de circuit hydraulique à haut rendement dont les valeurs MEI dépassent largement le niveau ErP2015 et les moteurs IE3 garantissent de faibles coûts d’exploitation. Équipé d’un variateur de vitesse de pompe Hydrovar, le fonctionnement est toujours ce qu’il doit être. Et le résultat est là : en réduisant la vitesse de 50 %, la consommation d’énergie est réduite de 85 %.

Exactement la bonne configuration

Avec des pompes et des roues fabriquées en acier inoxydable AISI 316 ainsi qu’une sélection d’options de moteur et de garnitures mécaniques, la série e-SH est la solution idéale pour des milliers de liquides.

La pompe d’aspiration radiale e-SH est proposée en trois configurations :

  • Monté sur châssis (arbre nu ou complet avec couplage et moteur)
  • Rallonge d'arbre
  • Couplage étroit pour un format compact
Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
Acier inoxydable e-SH
Delivery
Jusqu'à 240 m³/h
Head
Jusqu’à 110 m
Power supply
50 et 60 Hz triphasé
Power
Puissance : 0,25 kW à 75 kW
Temperature of pumped liquid
de -10°C à +120°C
Extended temperature versions
de -30°C à +120°C
Technologie

Dessins techniques

Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochures

Manuel

Brochure technique