Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes en fonte à aspiration axiale e-NSC

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Conception à haute efficacité
  • Disponible avec contrôleur de vitesse variable monté sur le moteur (jusqu’à 45 kW)
  • Conception robuste et bagues d’usure remplaçables pour une longue durée de vie et une maintenance aisée
  • Débit : jusqu’à 1 800 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 160 m

Les pompes d’aspiration radiale atteignent un niveau supérieur

Les pompes Lowara e-NSC à aspiration axiale allient un rendement élevé à une grande flexibilité en ce qui concerne l’installation, le choix de matériaux et la température. Autant d'atouts qui font de l’e-NSC le choix idéal pour le transport de l’eau, des systèmes hydroniques de chauffage et de refroidissement, des systèmes de protection incendie et un grand nombre d’applications industrielles.

Grande efficacité

Le circuit hydraulique au rendement élevé avec nouvelle conception (dépassant nettement le niveau ErP2015) et les moteurs IE3 garantissent un fonctionnement à faible coût. Pour optimiser plus encore les coûts d’exploitation, l’e-NSC peut être équipé d’un contrôleur de pompe à vitesse variable Hydrovar (jusqu’à 45 kW). Dans les installations présentant une grande variation de la demande, il permet d’économiser jusqu’à 70 % des coûts d’énergie en comparaison d’une pompe à vitesse fixe.

Longue durée de vie et maintenance aisée

Sa conception robuste, ses différentes dimensions de cadre de roulement et ses bagues d’usure remplaçables en acier inoxydable garantissent une longue durée de vie. L’e-NSC est également conçu pour un entretien facile et tous les points de service sont facilement accessibles afin de limiter la durée des temps d'immobilisation.

Exactement la bonne configuration

L’e-NSC est la bonne solution pour des milliers de liquides. Les options matérielles vont de la fonte à l’acier inoxydable duplex, et différentes options d’ensemble d’étanchéité mécanique.

La pompe d’aspiration radiale e-NSC est proposée en trois configurations :

  • Monté sur châssis (arbre nu ou complet avec couplage et moteur)
  • Rallonge d'arbre
  • Couplage étroit pour un format compact

 

Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
e-NSC
Delivery
Jusqu'à 1800 m³/h
Head
Jusqu’à 160 m
Power supply
50 et 60 Hz triphasé
Power
Puissance : 0,25 kW à 355 kW
Maximum operating pressure
16 bars
Temperature of pumped liquid
de -25°C à +140°C
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochure

The e-NSC End Suction Pump Series
e-NSC (en)
e-Range 50Hz (en)

Brochure technique

e-NSC 50 Hz (en)
e-NSC 60Hz (en)
e-NSC 60 Hz (en)
e-NSC 50 Hz (en)