Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes CEA centrifuges à filetage en acier inoxydable

Vue générale Caractéristiques Dessins techniques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Pompes en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316
  • Débit : jusqu’à 31 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 30 m

Large gamme de pompes en acier inoxydable pour des applications domestiques et industrielles.

Disponible sur demande : version « V » avec joints d’étanchéité FPM pour les températures supérieures à 110 °C et version « N » entièrement composée en acier inoxydable AISI 316.

Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
CEA
Delivery
Jusqu'à 31 m³/h
Head
Jusqu’à 30 m
Power supply
monophasée et triphasée 50 et 60 Hz
Power
de 0,37 kW jusqu’à 3 kW
Maximum operating pressure
8 bar
Temperature of pumped liquid
de -10°C à 110°C
Technologie

Dessins techniques

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochure technique