Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes CEA centrifuges à filetage en acier inoxydable

Vue générale Caractéristiques Dessins techniques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Pompes en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316
  • Débit : jusqu’à 31 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 30 m

Large gamme de pompes en acier inoxydable pour des applications domestiques et industrielles.

Disponible sur demande : version « V » avec joints d’étanchéité FPM pour les températures supérieures à 110 °C et version « N » entièrement composée en acier inoxydable AISI 316.

Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
CEA
Delivery
Jusqu'à 31 m³/h
Head
Jusqu’à 30 m
Power supply
monophasée et triphasée 50 et 60 Hz
Power
de 0,37 kW jusqu’à 3 kW
Maximum operating pressure
8 bar
Temperature of pumped liquid
de -10°C à 110°C
Technologie

Dessins techniques

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochure technique

CEA CA 50 Hz (en)
CEA CA 60 Hz (en)