Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Industries et applications
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Débit : jusqu’à 31 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 62 m
  • Alimentation électrique : monophasée et triphasée 50 et 60 Hz
  • Puissance : 0,37 kW à 3 kW
  • Pression maximale d’exploitation : 8 bar
  • Température du liquide pompé : de -10 à 110°C

Large gamme de pompes pour des applications domestiques et industrielles.

Pour en savoir plus sur le produit, suivez ce lien.