Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompe centrifuge Cyclone à haute pression série 50860

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit

N° de modèle : série 50860

  • Construction robuste en acier inoxydable à haut rendement
  • Entretien avec un seul outil (clé de 9,5 mm)
  • Pompe centrifuge au fonctionnement silencieux
  • Moteur en CC à longue durée de vie
  • Tête pivotable à 90°
  • Conception à roue sans colmatage
  • Garniture mécanique à longue durée de vie
  • ISO 8846 MARINE et Règlements USCG pour la protection contre l’inflammation des gaz inflammables
  • Norme ISO 8849 MARINE pour pompe de fond de cale

Moteur CC/unité de pompage en acier inoxydable pour pompe « Cyclone »

Débit : 80 L/min
Pression maximale : 1,2 bar

Caractéristiques

Caractéristiques

Pumps
Série 50860
Body Materials
Stainless steel
Port Type
3/4" (19mm)
Voltage
12 or 24 (Vdc)
Motor Brush Life
2500 (hrs)
Duty Cycle
30 minutes on, 30 minutes off @ 20°C ambient, 20°C Fluid temperature at 2.5 metres of water (0.25 bar) (see Performance Curve)
Weight
10.5 (kg) 23.1 (lb)
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Documents

50860 Series High Pressure Cyclone Pump