Bell & Gossett | Pompes à aspiration axiale
Petites pompes à aspiration en bout monobloc série 3530
Non applicable
Bell & Gossett | Pompes à aspiration axiale
Petites pompes à aspiration en bout monobloc série 1535
Non applicable
Bell & Gossett | Pompes à aspiration axiale
Petites pompes à aspiration en bout monobloc série 1522
Non applicable
Jabsco
Pompe centrifuge Cyclone à basse pression série 50840
N° de modèle : série 50840
- Construction robuste en acier inoxydable à haut rendement
- Entretien avec un seul outil (clé de 9,5 mm)
- Pompe centrifuge au...
Jabsco
Pompe centrifuge Cyclone à haute pression série 50860
N° de modèle : série 50860
- Construction robuste en acier inoxydable à haut rendement
- Entretien avec un seul outil (clé de 9,5 mm)
- Pompe centrifuge au...
Jabsco
Pompe centrifuge Cyclone hybride série 50850
N° de modèle : série 50850
- Construction robuste en acier inoxydable à haut rendement
- Entretien avec un seul outil (clé de 9,5 mm)
- Pompe centrifuge au...
Lowara
Pompes à aspiration axiale en acier inoxydable 316 e-SH
- Résistantes à la corrosion ; en AISI 316
- Peuvent être équipées avec le contrôleur de vitesse variable monté sur le moteur
- Approuvées pour une...
Bell & Gossett | Pompes à aspiration axiale
Pompes à aspiration en bout monobloc série e-1531
- Meilleures performances hydrauliques de sa catégorie
- Meilleur produit en matière de coût de cycle de vie le plus bas
- Roues équilibrées ISO G6.3 en...
Bell & Gossett | Pompes à aspiration axiale
Pompes à aspiration en bout monobloc série e-1532 et montées sur pieds
- Meilleures performances hydrauliques de sa catégorie
- Meilleur produit en matière de coût de cycle de vie le plus bas
- Roues équilibrées ISO G6.3 en...
Bell & Gossett
Pompes à aspiration en bout sur socle série 1510
- Arrachement par l’arrière
- Garnitures mécaniques à rinçage interne
- Équilibrage de roue contrôlé par ordinateur
- Châssis robuste pour une utilisation...
Bell & Gossett
Pompes à aspiration en bout sur socle série e-1510
- Arrachement par l’arrière
- Garnitures mécaniques à rinçage interne
- Équilibrage de roue contrôlé par ordinateur
- Châssis robuste pour une utilisation...
Lowara
Pompes CEA centrifuges à filetage en acier inoxydable
- Pompes en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316
- Débit : jusqu’à 31 m³/h
- Hauteur d’élévation : jusqu’à 30 m
Goulds Water Technology
Pompes centrifuges avec filetage en acier inoxydable GCEA, GCA
Non applicable
Lowara
Pompes centrifuges CEA/CA à filetage en acier inoxydable
Caractéristiques
- Débit : jusqu’à 31 m³/h
- Hauteur d’élévation : jusqu’à 62 m
- Alimentation électrique : monophasée et triphasée 50 et 60 Hz
- Puissance :...
Rule
Pompes centrifuges pour utilisation générale
- Moteurs compacts, efficaces et durables
- Totalement submersibles
- Anti-rouille et anti-corrosion
- Fonctionnement silencieux et sans vibrations
Lowara
Pompes en fonte à aspiration axiale e-NSC
- Conception à haute efficacité
- Disponible avec contrôleur de vitesse variable monté sur le moteur (jusqu’à 45 kW)
- Conception robuste et bagues d’usure...
Lowara
Série CEA
- Débit : jusqu’à 31 m³/h
- Hauteur d’élévation : jusqu’à 62 m
- Alimentation électrique : monophasée et triphasée 50 et 60 Hz
- Puissance : 0,37 kW à 3...
Lowara
Vogel série LS, LC
- Conception conforme à la norme ISO 5199
- Conception à extraction par l’arrière pour un entretien facile
- Débit : jusqu’à 4 600 m³/h
- Hauteur d’élévation :...
Lowara
Vogel série LSB
- Conception hydraulique conforme à la norme ISO 2858
- Conception à accouplement rapproché pour un encombrement minimal et une installation aisée
- Débit :...
Lowara
Vogel série LSN
- Conçue selon les normes ISO 2858 et 5199
- Débit : jusqu’à 450 m³/h
- Hauteur d’élévation : jusqu’à 150 m
Lowara | Chemie Prozesspumpen
Vogel Series ICP
Technische Daten
- Fördermenge: bis zu 450 m³/h
- Förderhöhe: bis zu 150 m
- Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
- Maximaler Betriebsdruck: 25 bar
- Temperatur...