Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à double aspiration Pompes centrifuges à double aspiration compactes de la série VSX

Vue générale Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Gamme hydraulique répondant à toutes vos exigences en matière de conception
  • Volute et plaques : Fonte ASTM A159 (35 000 PSI)*
  • Roue : Bronze au silicium à faible teneur en zinc ASTM 876
  • Manchon : Acier inoxydable 304

La pompe à double aspiration et boîtier sectionné Bell & Gossett VSX comporte des roulements sans maintenance, une nouvelle garniture Unitized d’une seule pièce, une embase (sans besoin de scellement) et un accouplement facilitant l’alignement. Son encombrement est réduit de plus de 40 % par rapport aux pompes multi-étagées et rectilignes verticales classiques.

Grâce à la technologie de calcul de dynamique des fluides (Computational Fluid Dynamics, CFD), nous délivrons des performances identiques quelle que soit la configuration de la bride. Vous pouvez ainsi optimiser les possibilités offertes par votre tuyauterie et répondre à une large plage d’applications hydrauliques pour les chambres froides, les tours et les demandes générales en matière de distribution et de pompage.

 

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Type

VSX Specifications

Soumission

VSX VSCS 5x6x10 1/2 A (B 851.2C)
VSX VSCS 5x6x10 1/2 B (B 851.5B)
VSX VSCS 14x16x15A (B 873.2B)
VSX VSCS 14x16x13 1⁄2 A (B 865.2B)
VSX VSH 14x16x15A (B 873.3B)
VSX VSH 12x14x14A (B 872.3B)
VSX VSCS 4x6x17 1⁄2 A (B 865.22D)
VSX VSH 4x6x17 1⁄2 A (B 865.23D)
VSX VSC 14x16x15A (B 873.1B)
VSX VSCS 6x8x10 1/2 B (B 867.2A)
VSX VSCS 10x12x10 1⁄2 A (B 856.2D)
VSX VSH 8x10x10 1⁄2 A (B 855.3D)
VSX VSH 10x12x10 1⁄2 A (B 856.3D)
VSX VSC 8x10x10 1/2 B (B 855.4B)
VSX VSC 10x12x11 1⁄2 A (B 871.1A)
VSX VSH 4x6x13 1/2 A (B 865.11C)
VSX VSH 10x12x11 1/2 A (B 871.3A)
VSX VSCS 4x6x13 1/2 A (B 865.10C)
VSX VSCS 10x12x11 1/2 B (B 871.5)
VSX VSCS 6x8x13 1/2 A (B 854.2D)
VSX VSC 6x8x10 1/2 A (B 853.1C)
VSX (B 850B)
VSX VSCS 6x8x10 1/2 A (B 853.2C)
VSX VSC 4x6x10 1/2 A (B 850.1C)
VSX VSH 6x8x10 1/2 A (B 853.3C)
VSX VSC 8x10x13 1/2 A (B 857.1D)
VSX VSH 8x10x13 1/2 B (B 857.12C)
VSX VSC 10x12x13 1/2 A (B 858.1D)
VSX VSC 8x10x13 1/2 B (B 857.10C)
VSX VSC 4x6x10 1/2 B (B 850.4B)
VSX VSCS 4x6x10 1/2 B (B 850.5B)
VSX VSCS 8x10x10 1/2 A (B 870.2)
VSX VSH 4x6x10 1/2 B (B 850.6B)
VSX VSC 14x16x22A (B 866.10C)
VSX VSCS 14x16x22A (B 866.11C)
VSX VSH 14x16x22A (B 866.12C)
VSX VSH 18x20x22A (B 866.18C)
VSX VSCS 10x12x17 1⁄2 A (B 865.14D)
VSX VSH 10x12x17 1⁄2 A (B 865.16D)
VSX VSCS 12x14x17 1⁄2 A (B 866.2E)
VSX VSCS 14x16x17 1⁄2 A (B 865.15D)
VSX VSCS 16x18x19A (B 866.14E)
VSX VSC 8x10x17 1⁄2 B (B 867.4B)
VSX VSC 10x12x17 1⁄2 A (B 865.12E)
VSX VSC 12x14x17 1⁄2 A (B 866.1E)
VSX VSC 6x8x13 1/2 A (B 854.1D)
VSX VSC 6x8x13 1/2 B (B 854.4B)
VSX VSCS 6x8x13 1/2 B (B 854.5B)
VSX VSC 6x8x17 1/2 A (B 865.6C)
VSX VSH 5x6x17 1⁄2 A (B 852.6D)
VSX VSH 8x10x17 1⁄2 A (B 857.6E)
VSX VSCS 12x14x17 1⁄2 B (B 866.5C)
VSX VSC 12x14x22A (B 866.7C)
VSX VSH 8x10x22A (B 857.9D)
VSX VSCS 4x6x10 1/2 A (B 850.2D)
VSX VSH 5x6x13 1/2 A (B 852.3D)
VSX VSC 5x6x13 1/2 A (B 852.1D)
VSX VSH 6x8x13 1/2 A (B 854.3D)
VSX VSCS 5x6x13 1/2 A (B 852.2D)
VSX VSC 5x6x13 1/2 B (B 852.7B)
VSX VSH 5x6x13 1/2 B (B 852.9B)
VSX VSCS 5x6x13 1/2 B (B 852.8B)
VSX VSH 6x8x13 1/2 B (B 854.6C)
VSX VSCS 8x10x13 1/2 B (B 857.11C)
VSX VSCS 8x10x13 1/2 A (B 857.2D)
VSX VSH 8x10x13 1/2 A (B 857.3D)
VSX VSCS 10x12x13 1/2 A (B 858.2D)
VSX VSH 4x6x10 1/2 A (B 850.3D)
VSX VSC 8x10x10 1/2 A (B 870.1A)
VSX VSCS 8x10x10 1/2 B (B 855.5B)
VSX VSC 6x8x10 1/2 B (B 867.1A)
VSX VSH 8x10x10 1/2 B (B 855.6B)
VSX VSH 6x8x10 1/2 B (B 867.3A)
VSX VSC 10x12x10 1/2 A (B 856.1D)
VSX VSH 8x10x10 1/2 A (B 870.3)
VSX VSC 5x6x17 1⁄2 A (B 852.4D)
VSX VSCS 5x6x17 1⁄2 A (B 852.5D)
VSX VSC 8x10x17 1⁄2 A (B 857.4D)
VSX VSCS 8x10x17 1⁄2 A (B 857.5D)
VSX VSH 6x8x17 1/2 A (B 865.8C)
VSX VSH 12x14x17 1⁄2 B (B 866.6C)
VSX VSH 16x18x19A (B 866.15E)
VSX VSC 8x10x22A (B 857.7D)
VSX VSC 14x16x17 1⁄2 A (B 865.13D)
VSX VSCS 8x10x22A (B 857.8D)
VSX VSH 10x12x11 1/2 B (B 871.6)
VSX VSCS 10x12x11 1/2 A (B 871.2A)
VSX VSC 4x6x13 1/2 A (B 865.9C)
VSX VSC 10x12x11 1/2 B (B 871.4A)
VSX VSCS 6x8x17 1/2 A (B 865.7C)
VSX VSC 10x12x17 1⁄2 B (B 867.7B)
VSX VSCS 8x10x17 1⁄2 B (B 867.5B)
VSX VSH 10x12x17 1⁄2 B (B 867.9B)
VSX VSH 8x10x17 1⁄2 B (B 867.6B)
VSX VSCS 10x12x17 1⁄2 B (B 867.8B)
VSX VSH 12x14x22A (B 866.9C)
VSX VSH 10x12x22A (B 865.32D)
VSX VSCS 12x14x22A (B 866.8C)
VSX VSC 10x12x22A (B 865.20D)
VSX VSCS 10x12x22A (B 865.31D)
VSX VSH 10x12x13 1/2 A (B 858.3D)
VSX VSC 12x14x14A (B 872.1B)
VSX VSC 4x6x17 1/2 A (B 865.21E)
VSX VSCS 12x14x14A (B 872.2B)
VSX VSH 18x20x22B (B 867.10)
VSX VSH 12x14x17 1⁄2 A (B 866.3D)
VSX VSC 12x14x17 1⁄2 B (B 866.4C)
VSX VSH 14x16x17 1⁄2 A (B 865.17D)
VSX VSC 5x6x10 1/2 A (B 851.1D)
VSX VSH 5x6x10 1/2 (B 851.3C)
VSX VSC 5x6x10 1/2 B (B 851.4C)
VSX VSH 5x6x10 1/2 B (B 851.6B)

Brochure technique

VSX Technical Brochure (B 476E)