Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Split Case & Double Suction Pumps

Affichage de 1 – 8 sur 8

Flygt | Série A-C de Flygt

9800 WS

  • Débits : 2 000 à 50 000 m³/h
  • Hauteur d’élévation : 3 à 175 m
  • Refoulement : 610 à 1 676 mm
  • 245 à 880 tr/min

Lowara

e-XC Single Stage, Double Suction Centrifugal Pumps

Expect more with the improved design and above standard, standard materials options of the e-XC split-case pump:
  • Xylem's proprietary mechanical seals...

Xylem

e-XC Single Stage, Double Suction Centrifugal Pumps

Expect more with the improved design and above standard, standard materials options of the e-XC split-case pump:

  • Xylem's proprietary mechanical seals...

Bell & Gossett | Pompes à double aspiration

Pompes centrifuges à double aspiration compactes de la série VSX

  • Gamme hydraulique répondant à toutes vos exigences en matière de conception
  • Volute et plaques : Fonte ASTM A159 (35 000 PSI)*
  • Roue : Bronze au silicium...

Bell & Gossett | Pompes à double aspiration

Pompes centrifuges à double aspiration de taille petite à moyenne, série HSC-S

  • Structure en fonte/bronze avec accouplement long, à plan de joint, monocellulaire, à double aspiration, montée sur embase à l’horizontale,...

Bell & Gossett

Series e-HSC Double Suction Centrifugal Pumps

  • Longer running life: thanks to a shorter shaft that reduces vibrations, this pump can run up to 3x as long (100,000 hours within the preferred...