La pompe Dri-Prime® CD150M de Godwin peut atteindre un débit de 2 290 US GPM (520 m³/h) et permet d’évacuer des fluides contenant des matières solides jusqu’à 3,0 po (75 mm) de diamètre.
La pompe CD150M s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pieds (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un coffret de commande intégré ou une commande à distance sans fil en option.
Un fonctionnement à sec illimité est possible grâce au concept exclusif de garniture mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Grâce à ses capacités de pompage des matières solides, son fonctionnement à sec et sa mobilité, la pompe CD150M est le choix idéal pour les applications d’assèchement, de dérivation des réseaux d’égouts et de transfert des eaux.